これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

セキュリ ティコントローラー

幅広い製品において、市場をリードするセキュリティの専門知識

nobutton

概要

TEGRION™ は、インフィニオンの革新的なセキュリティアーキテクチャIntegrity Guard をベースにしており、ハードウェアセキュリティの境界を変え、容易な実装、迅速なデザインイン、市場投入までの時間を提供すると同時に、製品寿命の延長をサポートします。

TEGRION™ セキュリティコントローラーは、Arm®v8-M ベースの32ビット高性能CPU と、最新世代の暗号アクセラレーター、電力に最適化された28nm テクノロジー、スマートデジタルセキュリティ テクノロジーを組み合わせています。

幅広いスマートアプリケーション向けの次世代セキュリティコントローラーの幅広い製品提供のメリットは、強化されたツールチェーンと認定された暗号スイートにより、プログラミングとデザインインが容易です。

インフィニオンは、世界中の決済、交通機関の発券、政府発行の身分証明書プロジェクトなどのアプリケーションに適した非接触型およびデュアル インターフェース セキュリティ コントローラーの包括的な製品ポートフォリオを提供しています。 インフィニオンは、交通機関の発券と身分証明書、支払い、その他のアプリケーションを組み合わせたオープンで非独占的な標準を提唱しています。 非接触型コンピテンスセンターは、非接触型テクノロジーチェーンのあらゆるレベルでイノベーションを推進し、顧客は信頼できる調達、市場をリードするテクノロジー、将来を見据えたセキュリティテクノロジーを期待できます。

インフィニオンのシリアル インターフェース セキュリティ コントローラー ポートフォリオには、(e)SIM、政府およびデジタルID、TPM、暗号化ツールボックス、USB トークンなど、さまざまなアプリケーションをサポートするいくつかの高度なコントローラーアーキテクチャがあります。 これらのアーキテクチャは、MCS® 251命令セットに基づく16ビットアーキテクチャから、インフィニオンのキャッシュおよびセキュリティ技術で強化された高性能32ビットArm®core ベースのCPU まで多岐にわたります。

当社のSLM 製品ファミリーには、産業用IoT 環境のeSIM アプリケーション向けに最適化された32ビットセキュリティコントローラーが含まれています。 これらの産業グレードのセキュリティコントローラーは、拡張温度範囲 (-40°C〜+ 105°C) にわたって優れた耐久性を提供し、資産追跡、スマートメーター、自動販売機などの厳しい環境および使用条件で信頼性の高いセルラー接続を実現する、現場で実証済みの品質を提供します。

インフィニオンの信頼性の高いSLI セキュリティコントローラーは、eUICC(eCall)、V2X 通信、カーアクセス、SOTA アップデートなどの車載アプリケーションを保護します。 これらのコントローラーは、過酷な車載環境で要求される厳しい品質と信頼性の基準を満たすように設計されており、拡張温度範囲、拡張品質目標、AEC-Q100認定をサポートします。

TEGRION™ は、インフィニオンの革新的なセキュリティアーキテクチャIntegrity Guard をベースにしており、ハードウェアセキュリティの境界を変え、容易な実装、迅速なデザインイン、市場投入までの時間を提供すると同時に、製品寿命の延長をサポートします。

TEGRION™ セキュリティコントローラーは、Arm®v8-M ベースの32ビット高性能CPU と、最新世代の暗号アクセラレーター、電力に最適化された28nm テクノロジー、スマートデジタルセキュリティ テクノロジーを組み合わせています。

幅広いスマートアプリケーション向けの次世代セキュリティコントローラーの幅広い製品提供のメリットは、強化されたツールチェーンと認定された暗号スイートにより、プログラミングとデザインインが容易です。

インフィニオンは、世界中の決済、交通機関の発券、政府発行の身分証明書プロジェクトなどのアプリケーションに適した非接触型およびデュアル インターフェース セキュリティ コントローラーの包括的な製品ポートフォリオを提供しています。 インフィニオンは、交通機関の発券と身分証明書、支払い、その他のアプリケーションを組み合わせたオープンで非独占的な標準を提唱しています。 非接触型コンピテンスセンターは、非接触型テクノロジーチェーンのあらゆるレベルでイノベーションを推進し、顧客は信頼できる調達、市場をリードするテクノロジー、将来を見据えたセキュリティテクノロジーを期待できます。

インフィニオンのシリアル インターフェース セキュリティ コントローラー ポートフォリオには、(e)SIM、政府およびデジタルID、TPM、暗号化ツールボックス、USB トークンなど、さまざまなアプリケーションをサポートするいくつかの高度なコントローラーアーキテクチャがあります。 これらのアーキテクチャは、MCS® 251命令セットに基づく16ビットアーキテクチャから、インフィニオンのキャッシュおよびセキュリティ技術で強化された高性能32ビットArm®core ベースのCPU まで多岐にわたります。

当社のSLM 製品ファミリーには、産業用IoT 環境のeSIM アプリケーション向けに最適化された32ビットセキュリティコントローラーが含まれています。 これらの産業グレードのセキュリティコントローラーは、拡張温度範囲 (-40°C〜+ 105°C) にわたって優れた耐久性を提供し、資産追跡、スマートメーター、自動販売機などの厳しい環境および使用条件で信頼性の高いセルラー接続を実現する、現場で実証済みの品質を提供します。

インフィニオンの信頼性の高いSLI セキュリティコントローラーは、eUICC(eCall)、V2X 通信、カーアクセス、SOTA アップデートなどの車載アプリケーションを保護します。 これらのコントローラーは、過酷な車載環境で要求される厳しい品質と信頼性の基準を満たすように設計されており、拡張温度範囲、拡張品質目標、AEC-Q100認定をサポートします。

ドキュメント