これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

SECORA™ ID セキュリティソリューション

ハードウェア、パッケージ、アンテナインレイ、OS、アプレット、インフィニオンのサポートを組み合わせたSECORA™ ID ソリューション

anchor

概要

電子身分証明書に対するマルチアプリケーションおよび各国独自の要件に対応する需要の高まりには、柔軟で高速かつ安全なソリューションが必要です。SECORA™ ID は、すべての電子身分証明書アプリケーション向けに最適化された、すぐに使えるJava Card™ セキュリティソリューションです。

利点

  • Java Card™ 3.1
  • CC EAL 6+認定チップ
  • CC EAL 6+認定のJavaカード™ OS
  • CC EAL 5+認定アプレット
  • コンプリートパッケージの提供
  • コイル・オン・モジュール・パッケージ
  • デュアルインターフェースサポート
  • 非接触型サポート
  • 完全な Eclipse ベースのツールセット
  • ミドルウェアサポート
  • ミドルウェアの提供

製品

概要

インフィニオンのポートフォリオは、単一アプリケーションまたはマルチアプリケーションのユースケースを問わず、お客様の要件をサポートする幅広いテクノロジーを提供します。以下が含まれます。

インテグリティ・ガード -エラー検出/訂正コードと自己完結型および自己チェックのデュアルCPUシステムで構成される高度に洗練されたデジタルアーキテクチャ。

高性能NFC - 超低消費電力で優れた非接触性能。

SOLID FLASH™ - この柔軟性に優れた不揮発性メモリ技術は、堅牢なアプリケーションが必要とされるさまざまなユースケースに対応する包括的なセキュリティソリューションを提供します。

大容量メモリ - 次世代の政府eIDカードをサポートするように設計されたこのセキュリティソリューションは、合計メモリサイズが不可欠なままのマルチアプリケーションユースケースに最適です。

コイルオンモジュール - コイル・オン・モジュール(誘導結合)パッケージング技術を採用したデュアル・インターフェース・カード設計により、幅広いアプリケーションに対応するIDソリューションを提供します。

VHBR- Very High Bit Rate テクノロジーは、すべての ID セキュリティで速度と効率を向上させます。

SECORA™ ID S は、電子パスポート、運転免許証、電子ID などの標準的な公的文書にすぐに使用できるアプレットを実装するための追加オプションを備えたJava Card™ OS オープンプラットフォームにより、幅広い単一アプリケーションのユースケースにわたって柔軟性と安全性の両方を備えています。 インフィニオンとMasktechのすぐに使えるソリューションとして、インフィニオンのアプレットコレクションがあります。

SECORA™ ID X 製品は、電子ID の個別要件とマルチアプリケーション要件の両方をサポートするように設計されており、さまざまなユースケースに対応する高度なJava ベースのソリューションを提供します。cryptovision GmbHのePasslet スイートは、このハイエンドID セキュリティソリューションのコアコンポーネント間の柔軟性と適応性を備え、特定のアプリケーションに合わせて調整可能ですぐに使用できるアプレットを提供します。

SECORA ID Xに対応したソリューション:

  • cryptovision GmbHのePasslet Suite
  • Infineon Applet Suite(SECORA ID Sと同じ)
  • VISA、Mastercard、Calypsoに対応したPayment Suite

eID アプリケーション向けの包括的なアプレットの選択肢は、インフィニオンのアプレットコレクション、Masktech GmbH のアプレットコレクション、cv cryptovision GmbH のePassletSuite によってサポートされています。

この幅広い製品により、メモリサイズ、ユースケース、認証、認証メカニズムに応じて最適な製品を選択できます。

すべてのソリューションは、非接触、デュアルインターフェース、および接触ベースのアプリケーション向けに、インフィニオンの包括的なパッケージで提供されます。

SCinterface ミドルウェアは、スマートカードとPC 上のアプリケーション間のブリッジとして機能するソフトウェアです。これにより、スマート カード上の秘密情報をアプリケーションで使用して、暗号化/復号化、認証を安全に実行し、デジタル ドキュメントに署名することができます。 SCinterface ミドルウェアはプラットフォームに依存せず、最も一般的に使用されるアプリケーションをサポートします。

  • Masktech のcv ePasslet スイートおよびアプレットコレクションと互換性があります。
  • サポートされているインターフェイス: Microsoft CSP とミニドライバー (Windows 用)、Apple Crypto Token ドライバー (macOS 用)、PKCS#11 (Linux 派生物、Windows と macOS 用)
  • サポートされているユースケース:ディスク暗号化、eID、WWWログイン、システムログイン、VPNログイン、セキュアWiFi、SSO、セキュア電子メール、ドキュメントの暗号化と署名。
  • プロジェクトの実行と市場投入までの時間を短縮
  • 簡単かつ迅速な実装
  • 簡単なカスタマイズとローカライゼーション
  • 安定した非接触通信と高性能
  • 在庫管理の最適化
  • 総所有コストの削減
  • アプレットの開発とパーソナライゼーションのためのオールインワンツールセット
  • コイル・オン・モジュールを含む包括的なパッケージ・ポートフォリオ
  • SLC52GおよびSLC38Gに基づく、現場で実証済みのソリッドチップハードウェア技術

インフィニオンのポートフォリオは、単一アプリケーションまたはマルチアプリケーションのユースケースを問わず、お客様の要件をサポートする幅広いテクノロジーを提供します。以下が含まれます。

インテグリティ・ガード -エラー検出/訂正コードと自己完結型および自己チェックのデュアルCPUシステムで構成される高度に洗練されたデジタルアーキテクチャ。

高性能NFC - 超低消費電力で優れた非接触性能。

SOLID FLASH™ - この柔軟性に優れた不揮発性メモリ技術は、堅牢なアプリケーションが必要とされるさまざまなユースケースに対応する包括的なセキュリティソリューションを提供します。

大容量メモリ - 次世代の政府eIDカードをサポートするように設計されたこのセキュリティソリューションは、合計メモリサイズが不可欠なままのマルチアプリケーションユースケースに最適です。

コイルオンモジュール - コイル・オン・モジュール(誘導結合)パッケージング技術を採用したデュアル・インターフェース・カード設計により、幅広いアプリケーションに対応するIDソリューションを提供します。

VHBR- Very High Bit Rate テクノロジーは、すべての ID セキュリティで速度と効率を向上させます。

SECORA™ ID S は、電子パスポート、運転免許証、電子ID などの標準的な公的文書にすぐに使用できるアプレットを実装するための追加オプションを備えたJava Card™ OS オープンプラットフォームにより、幅広い単一アプリケーションのユースケースにわたって柔軟性と安全性の両方を備えています。 インフィニオンとMasktechのすぐに使えるソリューションとして、インフィニオンのアプレットコレクションがあります。

SECORA™ ID X 製品は、電子ID の個別要件とマルチアプリケーション要件の両方をサポートするように設計されており、さまざまなユースケースに対応する高度なJava ベースのソリューションを提供します。cryptovision GmbHのePasslet スイートは、このハイエンドID セキュリティソリューションのコアコンポーネント間の柔軟性と適応性を備え、特定のアプリケーションに合わせて調整可能ですぐに使用できるアプレットを提供します。

SECORA ID Xに対応したソリューション:

  • cryptovision GmbHのePasslet Suite
  • Infineon Applet Suite(SECORA ID Sと同じ)
  • VISA、Mastercard、Calypsoに対応したPayment Suite

eID アプリケーション向けの包括的なアプレットの選択肢は、インフィニオンのアプレットコレクション、Masktech GmbH のアプレットコレクション、cv cryptovision GmbH のePassletSuite によってサポートされています。

この幅広い製品により、メモリサイズ、ユースケース、認証、認証メカニズムに応じて最適な製品を選択できます。

すべてのソリューションは、非接触、デュアルインターフェース、および接触ベースのアプリケーション向けに、インフィニオンの包括的なパッケージで提供されます。

SCinterface ミドルウェアは、スマートカードとPC 上のアプリケーション間のブリッジとして機能するソフトウェアです。これにより、スマート カード上の秘密情報をアプリケーションで使用して、暗号化/復号化、認証を安全に実行し、デジタル ドキュメントに署名することができます。 SCinterface ミドルウェアはプラットフォームに依存せず、最も一般的に使用されるアプリケーションをサポートします。

  • Masktech のcv ePasslet スイートおよびアプレットコレクションと互換性があります。
  • サポートされているインターフェイス: Microsoft CSP とミニドライバー (Windows 用)、Apple Crypto Token ドライバー (macOS 用)、PKCS#11 (Linux 派生物、Windows と macOS 用)
  • サポートされているユースケース:ディスク暗号化、eID、WWWログイン、システムログイン、VPNログイン、セキュアWiFi、SSO、セキュア電子メール、ドキュメントの暗号化と署名。

  • プロジェクトの実行と市場投入までの時間を短縮
  • 簡単かつ迅速な実装
  • 簡単なカスタマイズとローカライゼーション
  • 安定した非接触通信と高性能
  • 在庫管理の最適化
  • 総所有コストの削減
  • アプレットの開発とパーソナライゼーションのためのオールインワンツールセット
  • コイル・オン・モジュールを含む包括的なパッケージ・ポートフォリオ
  • SLC52GおよびSLC38Gに基づく、現場で実証済みのソリッドチップハードウェア技術

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する ", "labelEn" : "Ask the community " }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション ", "labelEn" : "View all discussions " } ] }