これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

OPTIREG™リニア高性能電圧レギュレータ

超低暗電流、広い入力電圧、およびバッテリー接続の車載アプリケーション向けの最小ドロップアウト電圧を備えた電源ソリューション。

anchor

概要

インフィニオンの OPTIREG™ リニア高性能LDOは、最先端の超低暗電流リニア電圧レギュレーターで、広い入力電圧範囲を備えているため、バッテリーに常時接続され、クランキング条件下での車載アプリケーションでの使用が可能となります。

主な機能

  • 迅速な応答速度
  • 激しいクランキングに適しています
  • 超低ドロップアウト電圧
  • 低い静止電流

製品

概要

これらの範囲のLDOは、最小の1μF出力コンデンサで安定性を確保し、BCM、HVAC、分散型照明モジュール、ダッシュボード、マイクロコントローラーやトランシーバーなどの負荷を供給するためのアクセス制御などのさまざまな車載アプリケーションで全体的なBOMコストを削減します。

Infineon OPTIREG™リニア高性能LDOのTLS805x、TLS810xデバイスは、最小の静止電流が5μAまで抑えられるように最適化されています。

Infineon OPTIREG™リニア高性能LDOであるTLS820x2、TLS835x2、TLS850B0デバイスは、最小20μAの静止電流に最適化された大電流製品です。

インフィニオンのOPTIREG™リニア高性能LDOであるTLS820x0、TLS850x0は、特に低ドロップアウト電圧とウォッチドッグ機能を提供します。

すべての高性能LDOは、過酷な車載環境で動作するように設計されており、車載固有の機能セットを実装しています。安定性と堅牢性をさらに向上させるために、製品はLV124要件フローで設計およびテストされており、これは独自のものであり、現場での品質を向上させ、設計の工数とコストを最小限に抑えるのに役立ちます。

車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。

これらの範囲のLDOは、最小の1μF出力コンデンサで安定性を確保し、BCM、HVAC、分散型照明モジュール、ダッシュボード、マイクロコントローラーやトランシーバーなどの負荷を供給するためのアクセス制御などのさまざまな車載アプリケーションで全体的なBOMコストを削減します。

Infineon OPTIREG™リニア高性能LDOのTLS805x、TLS810xデバイスは、最小の静止電流が5μAまで抑えられるように最適化されています。

Infineon OPTIREG™リニア高性能LDOであるTLS820x2、TLS835x2、TLS850B0デバイスは、最小20μAの静止電流に最適化された大電流製品です。

インフィニオンのOPTIREG™リニア高性能LDOであるTLS820x0、TLS850x0は、特に低ドロップアウト電圧とウォッチドッグ機能を提供します。

すべての高性能LDOは、過酷な車載環境で動作するように設計されており、車載固有の機能セットを実装しています。安定性と堅牢性をさらに向上させるために、製品はLV124要件フローで設計およびテストされており、これは独自のものであり、現場での品質を向上させ、設計の工数とコストを最小限に抑えるのに役立ちます。

車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する ", "labelEn" : "Ask the community " }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション ", "labelEn" : "View all discussions " } ] }