- ASIC
- バッテリー マネージメントIC
- クロックとタイミングソリューション
- ESDおよびサージ保護デバイス
- Automotive Ethernet: Powering smart vehicles
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
- Automotive Ethernet Bridges
- Automotive Ethernet PHY for in-vehicle networking
- Automotive Ethernet Switches for in-vehicle networking
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
- 32-bit FM Arm® Cortex® Microcontroller
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
- Power modules
- 電源IC
- Silicon carbide (SiC)
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
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC2xx
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
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC3xx
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
- PSOC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
- PSOC™ 4 HV Arm® Cortex®-M0+
- PSOC™ 5 LP Arm® Cortex®-M3
- PSOC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+
- PSOC™ Multitouch Arm® Cortex®-M0
- PSOC™ Control Arm® Cortex®-M33
- PSOC™ Fingerprint Arm® Cortex®-M0+
- PSOC™ Automotive 4: Arm® Cortex®-M0/M0+
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
- XMC5000 Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M4F
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
- PROFET™ + 48V | Automotive smart high-side switch
- PROFET™+2 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ Load Guard 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用スマート ハイサイド スイッチ
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
- Electric forklifts
- Battery energy storage (BESS)
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
- DEEPCRAFT™ AI Hub
- DEEPCRAFT™ Audio Enhancement
- DEEPCRAFT™モデルコンバーター
-
DEEPCRAFT™レディモデル
- 概要
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Baby Cry Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Cough Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Direction of Arrival (Sound)
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Factory Alarm Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Fall Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Gesture Classification
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Siren Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Snore Detection
- DEEPCRAFT™ Studio
- DEEPCRAFT™ Voice Assistant
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
- XMC™ DAVE™ Software
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
06/11/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
25/09/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
06/11/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
25/09/2025
カテゴリー別の参照
SiC MOSFETディスクリート
400~2000 VまでのCoolSiC™ MOSFETディスクリートは、ハードスイッチングおよび共振スイッチング トポロジーに最適です
概要
豊富な経験と互換性のノウハウに基づいた、根本的に新しい製品設計が可能な革新的なCoolSiC™ MOSFETテクノロジーを導入しています。IGBTやMOSFETなどの従来のシリコンベースのスイッチと比較して、SiCパワーMOSFETには一連の利点があります。CoolSiC™ MOSFET技術は、システム設計者にとって最高の性能、信頼性、使いやすさを実現します。SiCパワートランジスタは新しいレベルの柔軟性を備えており、設計者はこれまでにないレベルの効率と信頼性を活用できます。高電圧CoolSiC™ MOSFET技術により、逆回復特性も大幅に向上しました。
インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETは、高効率と最適な信頼性を提供します。当社の製品は、ディスクリート パッケージのほか、 400 V 、 650 V 、 750 V 、 1200 V 、 1700 V 、 2000 V 、 3300 Vの電圧クラスのモジュールでもご利用いただけます。SiC MOSFETパワーモジュールは、3レベル、4パック、ハーフブリッジ、6パック、ブースター構成で提供されます。
CoolSiC™ MOSFETには、さまざまな利点があります。これらには、SiCスイッチに見られる最小のゲート電荷とデバイス容量レベル、アンチパラレルダイオードの逆回復損失なし、温度に依存しない低スイッチング損失、しきい値のないオン状態特性が含まれます。インフィニオン独自のCoolSiC™ MOSFETは、さらなる利点をもたらします。
最先端のトレンチ設計、クラス最高のスイッチング損失と導通損失、最高の相互コンダクタンスレベル (ゲイン)、Vth = 4 Vの閾値電圧、短絡に対する堅牢性により、優れたゲート酸化膜の信頼性を実現します。これこそが、信頼できる革命です。これらすべてにより、LLCやZVSのようなハードスイッチングおよび共振スイッチングトポロジーに最適な堅牢なSiC MOSFET技術が実現し、IGBTや使いやすいドライバを備えたMOSFETのように駆動できます。高いスイッチング周波数で最高レベルの効率を実現し、システム サイズの縮小、電力密度の向上、高い寿命信頼性を実現します。
CoolSiC™ MOSFETは、放熱の手間を削減し、長寿命、高い信頼性を実現する最高レベルの効率を提供します。より高い周波数動作、システムコストの削減、電力密度の向上、システムの複雑さの軽減、および設計と実装の容易さも実現します。
主な利点は、デバイスの寄生容量が低いこと、温度依存の小さいスイッチング損失、逆回復電荷が少ないボディダイオード、および閾値電圧フリーのオン特性です。CoolSiC™ MOSFETは、太陽光発電インバーター、バッテリー充電およびマネージメント、サーバーと通信電源、サーボおよびモーター制御、蓄電とUPS、産業用SMP、補助電源など、様々なアプリケーションで使用できます。
TO-247 4ピンパッケージには、ゲート駆動電圧の基準電位として使用されるソースへの追加端子 (ケルビン端子) が含まれているため、ソースインダクタンスに対する電圧降下の影響が排除されます。その結果、特に大電流と高スイッチング周波数で、TO-247 3ピンよりもさらにスイッチング損失を低減できます。CoolSiC™ MOSFET Easyモジュールは、非常に優れたサーマルインターフェース、低浮遊インダクタンス、堅牢な設計、PressFIT接続を提供します。低電力範囲はEasyファミリーで理想的に対処できる一方で、250 kW以上の中電力インバーターでは62mmパッケージを最大限に活用できます。HybridPACK™ Drive CoolSiC™ MOSFETはAQG-324認定を受けており、180 kW以上の高出力自動車用トラクション インバーター用に最適化されています。ピンフィン付きのベースプレートを備えた直接水冷用の取り付けが簡単な6パックモジュールで、効率的で大量生産に最適化された組み立てプロセスをサポートします。
CoolSiC™ MOSFETを搭載したCIPOS™ Maxi IPM IM828シリーズは、最適化された6チャネル 1200V SOIゲートドライバと6つのCoolSiC™ MOSFETを統合した世界初の1200 VトランスファーモールドSiC IPMです。IM828-XCCは、1200 Vクラスで最小かつ最もコンパクトなパッケージで、4.8 kWを超える電力定格と、卓越した電力密度、信頼性、性能を兼ね備えています。
CoolSiC™ MOSFETなどの超高速スイッチングパワートランジスタは、絶縁されたゲート駆動回路を使うと取り扱いが容易です。したがって、その最適解としてインフィニオンのコアレストランス技術に基づくガルバニック絶縁型EiceDRIVER™ ICを推奨します。
豊富な経験と互換性のノウハウに基づいた、根本的に新しい製品設計が可能な革新的なCoolSiC™ MOSFETテクノロジーを導入しています。IGBTやMOSFETなどの従来のシリコンベースのスイッチと比較して、SiCパワーMOSFETには一連の利点があります。CoolSiC™ MOSFET技術は、システム設計者にとって最高の性能、信頼性、使いやすさを実現します。SiCパワートランジスタは新しいレベルの柔軟性を備えており、設計者はこれまでにないレベルの効率と信頼性を活用できます。高電圧CoolSiC™ MOSFET技術により、逆回復特性も大幅に向上しました。
インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETは、高効率と最適な信頼性を提供します。当社の製品は、ディスクリート パッケージのほか、 400 V 、 650 V 、 750 V 、 1200 V 、 1700 V 、 2000 V 、 3300 Vの電圧クラスのモジュールでもご利用いただけます。SiC MOSFETパワーモジュールは、3レベル、4パック、ハーフブリッジ、6パック、ブースター構成で提供されます。
CoolSiC™ MOSFETには、さまざまな利点があります。これらには、SiCスイッチに見られる最小のゲート電荷とデバイス容量レベル、アンチパラレルダイオードの逆回復損失なし、温度に依存しない低スイッチング損失、しきい値のないオン状態特性が含まれます。インフィニオン独自のCoolSiC™ MOSFETは、さらなる利点をもたらします。
最先端のトレンチ設計、クラス最高のスイッチング損失と導通損失、最高の相互コンダクタンスレベル (ゲイン)、Vth = 4 Vの閾値電圧、短絡に対する堅牢性により、優れたゲート酸化膜の信頼性を実現します。これこそが、信頼できる革命です。これらすべてにより、LLCやZVSのようなハードスイッチングおよび共振スイッチングトポロジーに最適な堅牢なSiC MOSFET技術が実現し、IGBTや使いやすいドライバを備えたMOSFETのように駆動できます。高いスイッチング周波数で最高レベルの効率を実現し、システム サイズの縮小、電力密度の向上、高い寿命信頼性を実現します。
CoolSiC™ MOSFETは、放熱の手間を削減し、長寿命、高い信頼性を実現する最高レベルの効率を提供します。より高い周波数動作、システムコストの削減、電力密度の向上、システムの複雑さの軽減、および設計と実装の容易さも実現します。
主な利点は、デバイスの寄生容量が低いこと、温度依存の小さいスイッチング損失、逆回復電荷が少ないボディダイオード、および閾値電圧フリーのオン特性です。CoolSiC™ MOSFETは、太陽光発電インバーター、バッテリー充電およびマネージメント、サーバーと通信電源、サーボおよびモーター制御、蓄電とUPS、産業用SMP、補助電源など、様々なアプリケーションで使用できます。
TO-247 4ピンパッケージには、ゲート駆動電圧の基準電位として使用されるソースへの追加端子 (ケルビン端子) が含まれているため、ソースインダクタンスに対する電圧降下の影響が排除されます。その結果、特に大電流と高スイッチング周波数で、TO-247 3ピンよりもさらにスイッチング損失を低減できます。CoolSiC™ MOSFET Easyモジュールは、非常に優れたサーマルインターフェース、低浮遊インダクタンス、堅牢な設計、PressFIT接続を提供します。低電力範囲はEasyファミリーで理想的に対処できる一方で、250 kW以上の中電力インバーターでは62mmパッケージを最大限に活用できます。HybridPACK™ Drive CoolSiC™ MOSFETはAQG-324認定を受けており、180 kW以上の高出力自動車用トラクション インバーター用に最適化されています。ピンフィン付きのベースプレートを備えた直接水冷用の取り付けが簡単な6パックモジュールで、効率的で大量生産に最適化された組み立てプロセスをサポートします。
CoolSiC™ MOSFETを搭載したCIPOS™ Maxi IPM IM828シリーズは、最適化された6チャネル 1200V SOIゲートドライバと6つのCoolSiC™ MOSFETを統合した世界初の1200 VトランスファーモールドSiC IPMです。IM828-XCCは、1200 Vクラスで最小かつ最もコンパクトなパッケージで、4.8 kWを超える電力定格と、卓越した電力密度、信頼性、性能を兼ね備えています。
CoolSiC™ MOSFETなどの超高速スイッチングパワートランジスタは、絶縁されたゲート駆動回路を使うと取り扱いが容易です。したがって、その最適解としてインフィニオンのコアレストランス技術に基づくガルバニック絶縁型EiceDRIVER™ ICを推奨します。