四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
700V CoolMOS™ P7 N チャネル スーパージャンクション (SJ) MOSFET シリーズは、フライバック トポロジーの現在、特に将来のトレンドに対応するために開発されました。 この技術は、主に携帯電話の充電器とノートブックアダプターに焦点を当てた低電力SMPS 市場に対応していますが、照明アプリケーション、ホームエンターテインメント (テレビ、ゲーム機、またはオーディオ)、および補助電源で使用される電源に適しています。
主な機能
- HBM クラス2の高いESD 耐性
- 高速スイッチング
- 保護ツェナーダイオード内蔵
- VGS(th)の公差が小さい
- 多様なアプリケーションに向けて細分化されたポートフォリオ
- コスト競争力のある技術
- 駆動と設計が簡単
用途
製品
概要
700V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET ファミリーは、競合製品と比較して最大4% の優れた効率向上と最大16°C のデバイス温度低下を実現します。 従来の650V CoolMOS™ C6 技術に対して、140kHz のスイッチング速度で動作するフライバック ベースのチャージャー アプリケーションで測定すると、効率が2.4% 向上し、デバイス温度が12°C 低下します。
スイッチング損失 (Eoss) が低く、熱挙動が優れているP7は、高速スイッチングを可能にします。 ツェナーダイオードによる保護と、公差が非常に小さい3V±0.5V のVGS(th) で、デバイスの堅牢性が高まります。 これと細かく段階的なポートフォリオにより、P7はあらゆる低電力アプリケーションに最適なデバイスを簡単に選択できます。
700V CoolMOS™ P7は、高性能と高効率がトレンドの幅広い業界でのアプリケーションに適応する汎用性の高いデバイスです。
再生可能エネルギーの分野では、700 V CoolMOS™ P7がソーラーインバーターに使用され、ソーラーパネルからの直流電力を家庭や企業で使用できる交流電力に変換するのに役立ちます。
自動車業界では、700V CoolMOS™ P7は電気自動車やハイブリッド車で使用されており、バッテリーとモーター間の電力の流れを管理するのに役立ちます。 高耐圧と低オン抵抗により、大電力アプリケーションに最適です。
産業部門では、700 V CoolMOS™ P7がモータードライブに使用され、電気モーターの速度とトルクの制御に役立ちます。 P7は、堅牢なボディダイオードと低い導通損失で、モータードライブに適した選択肢と言えます。
全体として、700V CoolMOS™ P7は、幅広い業界でアプリケーションを見つける汎用性の高いデバイスです。 その高い性能により、高性能と高効率を求めるパワーエレクトロニクス設計者にとって理想的な選択肢となります。
700V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET ファミリーは、競合製品と比較して最大4% の優れた効率向上と最大16°C のデバイス温度低下を実現します。 従来の650V CoolMOS™ C6 技術に対して、140kHz のスイッチング速度で動作するフライバック ベースのチャージャー アプリケーションで測定すると、効率が2.4% 向上し、デバイス温度が12°C 低下します。
スイッチング損失 (Eoss) が低く、熱挙動が優れているP7は、高速スイッチングを可能にします。 ツェナーダイオードによる保護と、公差が非常に小さい3V±0.5V のVGS(th) で、デバイスの堅牢性が高まります。 これと細かく段階的なポートフォリオにより、P7はあらゆる低電力アプリケーションに最適なデバイスを簡単に選択できます。
700V CoolMOS™ P7は、高性能と高効率がトレンドの幅広い業界でのアプリケーションに適応する汎用性の高いデバイスです。
再生可能エネルギーの分野では、700 V CoolMOS™ P7がソーラーインバーターに使用され、ソーラーパネルからの直流電力を家庭や企業で使用できる交流電力に変換するのに役立ちます。
自動車業界では、700V CoolMOS™ P7は電気自動車やハイブリッド車で使用されており、バッテリーとモーター間の電力の流れを管理するのに役立ちます。 高耐圧と低オン抵抗により、大電力アプリケーションに最適です。
産業部門では、700 V CoolMOS™ P7がモータードライブに使用され、電気モーターの速度とトルクの制御に役立ちます。 P7は、堅牢なボディダイオードと低い導通損失で、モータードライブに適した選択肢と言えます。
全体として、700V CoolMOS™ P7は、幅広い業界でアプリケーションを見つける汎用性の高いデバイスです。 その高い性能により、高性能と高効率を求めるパワーエレクトロニクス設計者にとって理想的な選択肢となります。