- ASIC
- バッテリー マネージメントIC
- クロックとタイミングソリューション
- ESDおよびサージ保護デバイス
- Automotive Ethernet
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
- Automotive Ethernet Bridges
- Automotive Ethernet PHY for in-vehicle networking
- Automotive Ethernet Switches for in-vehicle networking
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
- Power modules
- 電源IC
- 保護および監視IC
- Silicon carbide (SiC)
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
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC2xx
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
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC3xx
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
- PSOC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
- PSOC™ 4 HV Arm® Cortex®-M0+
- PSOC™ 5 LP Arm® Cortex®-M3
- PSOC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+
- PSOC™ Multitouch Arm® Cortex®-M0
- 32-bit PSOC™ Control Arm® Cortex®-M33 MCU
- PSOC™ Fingerprint Arm® Cortex®-M0+
- PSOC™ Automotive 4: Arm® Cortex®-M0/M0+
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
- XMC5000 Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M4F
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
- Electric forklifts
- Battery energy storage (BESS)
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
- DEEPCRAFT™ AI Hub
- DEEPCRAFT™ Audio Enhancement
- DEEPCRAFT™モデルコンバーター
-
DEEPCRAFT™レディモデル
- 概要
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Baby Cry Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Cough Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Direction of Arrival (Sound)
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Factory Alarm Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Fall Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Gesture Classification
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Siren Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Snore Detection
- DEEPCRAFT™ Studio
- DEEPCRAFT™ Voice Assistant
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
- XMC™ DAVE™ Software
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
06/11/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
25/09/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
06/11/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
25/09/2025
カテゴリー別の参照
32ビットPSOC™アナログ コプロセッサーArm® Cortex-M0®+ MCU
インテリジェント煙探知器などのセンサーベースのシステム用の小型で低コストのプログラマブルアナログ コプロセッサーを簡単に作成
PSOC™ 4 Bluetooth® LE MCU
超低スリープ電流、CAPSENSE™、およびBluetooth® LE を備えた低消費電力のセンサー ベースのIoT アプリケーションに最適
PSOC™ 4000 Family Series
PSOC™ 4000ファミリーは、業界最高の静電容量センシング技術であるCAPSENSE™を提供し、ボタン、スライダー、近接センサーを実装します。
PSOC™ 4000 Family Series Subfamilies
PSOC™ 4100 - インテリジェント アナログ
PSOC™ 4100ファミリーは、プログラム可能なアナログブロックによるインテリジェントなアナログ統合を追加します
PSOC™ 4100 - インテリジェント アナログ Subfamilies
PSOC™ 4200 - プログラマブル デジタル
PSOC™ 4200ファミリーは、プログラマブルユニバーサルデジタルブロック(UDB)を追加することで、PSOC™ 4ポートフォリオの柔軟性と性能を向上させます。
概要
PSOC™ 4ポートフォリオは、Arm® Cortex®-M0およびCortex-M0+マイクロコントローラーの複数のファミリーで構成されており、インテリジェントなアナログとプログラム可能なデジタルの強力な組み合わせを備えています。また、ポートフォリオにはワイヤレス接続も含まれています。PSOC™ 4の堅牢なアナログ機能をベースに、このファミリーはアナログコプロセッサを追加してさらに拡張されました。
PSOC™ 4は、アナログおよびデジタル機能に加えて、第5世代のCAPSENSE静電容量式センシング、誘導型センシング、および液面センシングなどの高度なセンシング技術も備えています。これらの技術は、正確で信頼性の高いセンシングを実現するように設計されており、これらすべてのセンシング技術を1つのチップに統合したMulti-Senseソリューションとして提供されます。
インフィニオンのCAPSENSE™は、タッチボタンやスライダー、近接センシング、液面センシングアプリケーション向けの業界をリードする静電容量式センシングソリューションです。CAPSENSE™は、最先端のノイズ耐性と防水機能を備えた、PSOC™ 4ポートフォリオ全体に搭載されている専用周辺機器です。
PSOC™ 4の高度なセンシング技術であるCAPSENSE™、インダクティブセンシング、液面センシングは、マルチセンスと呼ばれる単一のソリューションに統合されています。Multi-Senseソリューションは、設計者が革新的なアプリケーションを作成するための複数の可能性を提供し、その一例がエアギャップベースのタッチボタンインターフェースがサポートされているホバータッチです。
インテリジェントなアナログ
アナログ フロントエンドをカスタマイズして、さまざまなオペアンプ、コンパレーター、ADC、およびDACで構成されるプログラマブル アナログ ブロックを介して任意のアナログ センサーとインターフェースし、複雑なアナログ信号フローを可能にします。また、PSOC™ 4は外付けアナログ部品が不要で、時間とコストを節約できます。
プログラマブル デジタル
プログラマブル デジタル ブロックは、ユニバーサル デジタル ブロック (UDB)、シリアル通信ブロック (SCB)、タイマー/カウンター/パルス幅変調器 (TCPWM) で構成されています。これらのブロックは、カスタム デジタル インターフェース、ステートマシン、およびカスタムロジック関数を設定するように構成できます。
PSOC™ 4000ファミリー - CAPSENSE™
PSOC™ 4000ファミリーは、Arm® Cortex®-M0 およびM0+マイクロコントローラーのコストが最適化されたエントリーレベルのファミリーです。PSOC™ 4000ファミリーは、業界最高の静電容量センシング技術であるCAPSENSEと、誘導性センシングや液面センシングなどの他のセンシング技術を提供します。
PSOC™ 4100ファミリー - CAPSENSE™ +プログラマブルアナログブロック
PSOC™ 4100ファミリーは、プログラム可能なアナログブロックにより、インテリジェントなアナログ統合を追加します。プログラマブル アナログ ブロックには、A/D コンバーター (ADC)、D/A コンバーター(DAC)、低消費電力コンパレーター、オペアンプなどがあります。
PSOC™ 4200ファミリー - CAPSENSE™ + プログラマブル アナログ ブロック + プログラマブル デジタル ブロック
PSOC™ 4200ファミリーは、プログラマブル ユニバーサル デジタル ブロック (UDB) を追加することで、PSOC™ 4ポートフォリオの柔軟性と性能を向上させます。UDBは、カスタム デジタル インターフェース、ステート マシン、カスタム ロジック機能を設定するように構成できます。PSOC™ 4200BLには、Bluetooth® Low Energyの無線およびサブシステムが内蔵されています。
PSOC™ 4 Bluetooth® Low Energy (BLE) - Bluetooth® smart
PSOC™ 4 Bluetooth® Low Energy は、人気のPSOC™ 4ポートフォリオにロイヤリティフリーのBluetooth® Low Energyプロトコルスタックを追加することで、消費者がワイヤレスデバイスに求めるユニバーサルな接続を実現します。
PSOC™ アナログ コプロセッサ - センサーベースのシステムの設計を簡素化
PSOC™アナログ コプロセッサーを使用すると、設計、集約、前処理、およびフォーマットされたセンサー データをシリアル通信インターフェースを介してホストプロセッサに送信できます。
インフィニオンのPSOC™ソフトウェアは使いやすいツールで、迅速かつ容易な製品開発と早期市場投入を可能にします。ModusToolbox™は、IDEなどインフィニオンの最新開発ツールで構成されています。PSOC™ Creatorは、画期的な回路図入力設計手法とIDEを提供します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™は、開発者の負担を低減するよう構築されています。AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®、AIROC™ Wi-FiおよびComboデバイスを使用して、組み込みセンサー/制御からワイヤレスおよびクラウド コネクテッド システムまでのアプリケーションに対応し、インフィニオンのマイコンを迅速に開発可能な使いやすいソフトウェアおよびツールを統合的に提供します。
PSOC™ Creator
PSOC™ Creatorは、PSOC™およびFM0+システムのハードウェアおよびファームウェアの編集、コンパイル、デバッグを同時に行うことができる統合設計環境 (IDE) です。回路図のキャプチャーや、検証済みで信頼性の高い150以上のペリフェラル コンポーネントを使用してアプリケーションを作成できます。
AIと機械学習 (ML) は、プライバシーを保護しながら、新しい機能、新しいレベルの制御、エネルギー効率を可能にするため、あらゆる組込みアプリケーションに広く導入されるようになります。インフィニオンのハードウェア、ソフトウェア、ツールソリューションの幅広いポートフォリオを基盤として、多数のアプリケーションで高度なAIを活用し、幅広いアプリケーションで世界中の顧客にサービスを提供するエッジデバイス向けの堅牢な機械学習ソリューションを開発するための優れたエンドツーエンド プラットフォームであるDEEPCRAFT™ Studioのメリットを享受できます。
DEEPCRAFT™を使えば、AI/MLがもたらす高度な機会を簡単に活用して、市場導入までの時間を短縮できます。
PSOC™ 4ポートフォリオは、Arm® Cortex®-M0およびCortex-M0+マイクロコントローラーの複数のファミリーで構成されており、インテリジェントなアナログとプログラム可能なデジタルの強力な組み合わせを備えています。また、ポートフォリオにはワイヤレス接続も含まれています。PSOC™ 4の堅牢なアナログ機能をベースに、このファミリーはアナログコプロセッサを追加してさらに拡張されました。
PSOC™ 4は、アナログおよびデジタル機能に加えて、第5世代のCAPSENSE静電容量式センシング、誘導型センシング、および液面センシングなどの高度なセンシング技術も備えています。これらの技術は、正確で信頼性の高いセンシングを実現するように設計されており、これらすべてのセンシング技術を1つのチップに統合したMulti-Senseソリューションとして提供されます。
インフィニオンのCAPSENSE™は、タッチボタンやスライダー、近接センシング、液面センシングアプリケーション向けの業界をリードする静電容量式センシングソリューションです。CAPSENSE™は、最先端のノイズ耐性と防水機能を備えた、PSOC™ 4ポートフォリオ全体に搭載されている専用周辺機器です。
PSOC™ 4の高度なセンシング技術であるCAPSENSE™、インダクティブセンシング、液面センシングは、マルチセンスと呼ばれる単一のソリューションに統合されています。Multi-Senseソリューションは、設計者が革新的なアプリケーションを作成するための複数の可能性を提供し、その一例がエアギャップベースのタッチボタンインターフェースがサポートされているホバータッチです。
インテリジェントなアナログ
アナログ フロントエンドをカスタマイズして、さまざまなオペアンプ、コンパレーター、ADC、およびDACで構成されるプログラマブル アナログ ブロックを介して任意のアナログ センサーとインターフェースし、複雑なアナログ信号フローを可能にします。また、PSOC™ 4は外付けアナログ部品が不要で、時間とコストを節約できます。
プログラマブル デジタル
プログラマブル デジタル ブロックは、ユニバーサル デジタル ブロック (UDB)、シリアル通信ブロック (SCB)、タイマー/カウンター/パルス幅変調器 (TCPWM) で構成されています。これらのブロックは、カスタム デジタル インターフェース、ステートマシン、およびカスタムロジック関数を設定するように構成できます。
PSOC™ 4000ファミリー - CAPSENSE™
PSOC™ 4000ファミリーは、Arm® Cortex®-M0 およびM0+マイクロコントローラーのコストが最適化されたエントリーレベルのファミリーです。PSOC™ 4000ファミリーは、業界最高の静電容量センシング技術であるCAPSENSEと、誘導性センシングや液面センシングなどの他のセンシング技術を提供します。
PSOC™ 4100ファミリー - CAPSENSE™ +プログラマブルアナログブロック
PSOC™ 4100ファミリーは、プログラム可能なアナログブロックにより、インテリジェントなアナログ統合を追加します。プログラマブル アナログ ブロックには、A/D コンバーター (ADC)、D/A コンバーター(DAC)、低消費電力コンパレーター、オペアンプなどがあります。
PSOC™ 4200ファミリー - CAPSENSE™ + プログラマブル アナログ ブロック + プログラマブル デジタル ブロック
PSOC™ 4200ファミリーは、プログラマブル ユニバーサル デジタル ブロック (UDB) を追加することで、PSOC™ 4ポートフォリオの柔軟性と性能を向上させます。UDBは、カスタム デジタル インターフェース、ステート マシン、カスタム ロジック機能を設定するように構成できます。PSOC™ 4200BLには、Bluetooth® Low Energyの無線およびサブシステムが内蔵されています。
PSOC™ 4 Bluetooth® Low Energy (BLE) - Bluetooth® smart
PSOC™ 4 Bluetooth® Low Energy は、人気のPSOC™ 4ポートフォリオにロイヤリティフリーのBluetooth® Low Energyプロトコルスタックを追加することで、消費者がワイヤレスデバイスに求めるユニバーサルな接続を実現します。
PSOC™ アナログ コプロセッサ - センサーベースのシステムの設計を簡素化
PSOC™アナログ コプロセッサーを使用すると、設計、集約、前処理、およびフォーマットされたセンサー データをシリアル通信インターフェースを介してホストプロセッサに送信できます。
インフィニオンのPSOC™ソフトウェアは使いやすいツールで、迅速かつ容易な製品開発と早期市場投入を可能にします。ModusToolbox™は、IDEなどインフィニオンの最新開発ツールで構成されています。PSOC™ Creatorは、画期的な回路図入力設計手法とIDEを提供します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™は、開発者の負担を低減するよう構築されています。AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®、AIROC™ Wi-FiおよびComboデバイスを使用して、組み込みセンサー/制御からワイヤレスおよびクラウド コネクテッド システムまでのアプリケーションに対応し、インフィニオンのマイコンを迅速に開発可能な使いやすいソフトウェアおよびツールを統合的に提供します。
PSOC™ Creator
PSOC™ Creatorは、PSOC™およびFM0+システムのハードウェアおよびファームウェアの編集、コンパイル、デバッグを同時に行うことができる統合設計環境 (IDE) です。回路図のキャプチャーや、検証済みで信頼性の高い150以上のペリフェラル コンポーネントを使用してアプリケーションを作成できます。
AIと機械学習 (ML) は、プライバシーを保護しながら、新しい機能、新しいレベルの制御、エネルギー効率を可能にするため、あらゆる組込みアプリケーションに広く導入されるようになります。インフィニオンのハードウェア、ソフトウェア、ツールソリューションの幅広いポートフォリオを基盤として、多数のアプリケーションで高度なAIを活用し、幅広いアプリケーションで世界中の顧客にサービスを提供するエッジデバイス向けの堅牢な機械学習ソリューションを開発するための優れたエンドツーエンド プラットフォームであるDEEPCRAFT™ Studioのメリットを享受できます。
DEEPCRAFT™を使えば、AI/MLがもたらす高度な機会を簡単に活用して、市場導入までの時間を短縮できます。