- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
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
- 水素
- 太陽光発電
- 風力
- ソリッドステート サーキット ブレーカー (SSCB)
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
- 最新情報
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
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- CoolGaN™シミュレーションツール(PLECS)
- HiRel フィット レート ツール
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- インフィニオン デザイナー
- インタラクティブな製品シート
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- InfineonSpiceオフラインシミュレーションツール
- OPTIREG™ 車載電源IC シミュレーションツール (PLECS)
- パワーMOSFETシミュレーション モデル
- PowerEsimスイッチモード電源設計ツール
- ソリューションファインダー
- XENSIV™磁気センサー シミュレーション ツール
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
- 最新情報
- サポート
- トレーニング
- 開発者コミュニティ
- News
ビジネス&財務プレス
2026/04/14
ビジネス&財務プレス
2026/04/07
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/04/14
ビジネス&財務プレス
2026/04/07
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
600 V/1200 V HighSpeed3 H3 IGBT
ディスクリートIGBT は、さまざまなトポロジーのスイッチング速度制限を破ります。
製品
概要
このファミリーの主な特長は非常に短いテール電流と低いターンオフ損失 (最も近い競合製品より25% 少ない)であり、このファミリーを設計に実装することで最大15% の効率向上を達成できます。このファミリーは、スイッチング損失が非常に低いだけでなく、導通損失も非常に低くなっています。これは、本質的に非常に低いVce (sat) 動作を持つ世界的に有名なTRENCHSTOP™ テクノロジーによるものです。一方、デュオパックのフリーホイールダイオードは、高レベルの柔らかさを維持しながら高速回復のために最適化されています。これにより、優れた補完的な高速スイッチング性能、堅牢性、およびEMI 動作が得られます。HighSpeed3 H3 IGBTと組み合わせることで、市場で最高のデバイスを手に入れることができます。
当社の HighSpeed3 H3 IGBT は、スイッチング損失と効率の点でベンチマーク性能を提供する高周波アプリケーション向けに最適化されています。
主な利点は、とりわけ、優れたコスト性能、低いスイッチング損失と導通損失、非常に優れたEMI動作、遅延時間と電圧オーバーシュートを低減するための小さなゲート抵抗、パッケージの小型化につながるダイサイズの小型化、クラス最高のIGBT 効率、およびEMI動作です。
600 V/1200 V HighSpeed3 H3 IGBT には、高効率のための低スイッチング損失、低EMI 放射による高速スイッチング動作、有名なインフィニオンのTRENCHSTOP™ 技術による優れたVce(sat) 動作、ターゲットアプリケーション向けに最適化されたダイオード、スイッチング損失のさらなる改善、短絡能力、優れたスイッチング動作を維持しながら低ゲート抵抗の選択が可能(最小5 Ω)などの重要な主要機能が組み込まれています。 70 kHz未満の周波数でスイッチングするアプリケーションでプレーナMOSFET を置き換えるように特別に設計されており、設計の自由度を高めるためにフリーホイールダイオードの有無にかかわらずパッケージ化され、最大ジャンクション温度 175 °Cを提供します。
HighSpeed3 IGBT テクノロジーは、数年前に市場にリリースされた成熟した IGBT テクノロジーです。最高の効率と最小の消費電力というお客様の要件を満たすため、インフィニオンは新世代の1200V ディスクリートIGBT - TRENCHSTOP™ IGBT6を開発しました。1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 6は、前身の1200 V HighSpeed3 IGBTシリーズの簡単なプラグ&プレイ代替品として開発されました。
このファミリーの主な特長は非常に短いテール電流と低いターンオフ損失 (最も近い競合製品より25% 少ない)であり、このファミリーを設計に実装することで最大15% の効率向上を達成できます。このファミリーは、スイッチング損失が非常に低いだけでなく、導通損失も非常に低くなっています。これは、本質的に非常に低いVce (sat) 動作を持つ世界的に有名なTRENCHSTOP™ テクノロジーによるものです。一方、デュオパックのフリーホイールダイオードは、高レベルの柔らかさを維持しながら高速回復のために最適化されています。これにより、優れた補完的な高速スイッチング性能、堅牢性、およびEMI 動作が得られます。HighSpeed3 H3 IGBTと組み合わせることで、市場で最高のデバイスを手に入れることができます。
当社の HighSpeed3 H3 IGBT は、スイッチング損失と効率の点でベンチマーク性能を提供する高周波アプリケーション向けに最適化されています。
主な利点は、とりわけ、優れたコスト性能、低いスイッチング損失と導通損失、非常に優れたEMI動作、遅延時間と電圧オーバーシュートを低減するための小さなゲート抵抗、パッケージの小型化につながるダイサイズの小型化、クラス最高のIGBT 効率、およびEMI動作です。
600 V/1200 V HighSpeed3 H3 IGBT には、高効率のための低スイッチング損失、低EMI 放射による高速スイッチング動作、有名なインフィニオンのTRENCHSTOP™ 技術による優れたVce(sat) 動作、ターゲットアプリケーション向けに最適化されたダイオード、スイッチング損失のさらなる改善、短絡能力、優れたスイッチング動作を維持しながら低ゲート抵抗の選択が可能(最小5 Ω)などの重要な主要機能が組み込まれています。 70 kHz未満の周波数でスイッチングするアプリケーションでプレーナMOSFET を置き換えるように特別に設計されており、設計の自由度を高めるためにフリーホイールダイオードの有無にかかわらずパッケージ化され、最大ジャンクション温度 175 °Cを提供します。
HighSpeed3 IGBT テクノロジーは、数年前に市場にリリースされた成熟した IGBT テクノロジーです。最高の効率と最小の消費電力というお客様の要件を満たすため、インフィニオンは新世代の1200V ディスクリートIGBT - TRENCHSTOP™ IGBT6を開発しました。1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 6は、前身の1200 V HighSpeed3 IGBTシリーズの簡単なプラグ&プレイ代替品として開発されました。