- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
TLE6232GP
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
ID(lim)(マルチ)4 x 1.1 ; 2 x 0.55 A
-
RDS (on) (マルチ)4 x 0.5, 2 x 1.0 Ohm (typ @ 150°C)
-
toff (最大)10 µs
-
ton (最大)10 µs
-
VDD5.0 V
-
VDS(CL) 範囲45 V~60 V
-
サーマル クラスHeatslug down
-
チャネル6
-
ハイサイド/ローサイド0/6
-
ピン数36 Pins
-
備考general purpose (e.g. 4x injectors, 2x relays)
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
過電流保護Limitation
特長
- Short Circuit Protection up to 24 V
- Over-temperature Protection
- Over-voltage Protection
- 16 bit Serial Data Input and Diagnostic Output (2 bit/ch. acc. SPI protocol)
- Direct Parallel Control of all six Channels for PWM Applications
- General Fault Flag
- Low Quiescent Current
- Compatible with 3V Micro Controllers
- Electrostatic Discharge (ESD) Protection
- Parallel Inputs High or Low Active Programmable
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC qualifie
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.