TLE5009A16 E2200

Analog, SMD, GMR

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE5009A16 E2200
TLE5009A16 E2200

Product details

  • ISO 26262
    ready
  • インターフェース
    Analog
  • パッケージ
    SMD
  • ファミリー
    Angle Sensors
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    GMR
  • 温度
    -40 °C to 125 °C
  • 磁界
    21 mT to 50 mT
  • 電源電圧
    -0.5 V to 6.5 V
  • 電源電圧 ((V))
    -0.5-6.5
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:
Infineon offers XENSIVTM magnetic angle position sensors in single die (TLE5x09A16) and dual die (TLE5x09A16D) versions for safety applications with redundancy. Both versions are pin-compatible for easy scalability. The sensor utilizes 5.0V, single die GMR technology without TCO. Derivatives include TLE5009A16, TLE5009A16D, TLE5109A16, TLE5109A16D, and TLE5309D (dual AMR/GMR). Safety Manual available on request.

機能

  • GMR principle
  • Separate supply pins for top and bottom
  • Low current consumption & quick start up
  • 360° measurement revolution counter
  • Optimized for circuits with 3.3 V or 5 V
  • Air gap immune MR sensing principle
  • Pre-amplified output signals
  • Diverse red. comb. of GMR+AMR sensor
  • High accuracy: 0.1° angle error

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }