これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠
鉛フリー

TLE4945-2L

生産終了
XENSIV™ - TLE4945-2L magnetic bipolar switch with digital output signal

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

Product details

  • Bhyst
    3 mT
  • Bop
    1.5 mT
  • Brp
    -1.5 mT
  • インターフェース
    open collector
  • 温度
    -40 °C to 170 °C
  • 種類
    Bipolar Switch
  • 製品の説明
    Unchopped automotive qualified unipolar Hall switch in a leaded package
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧
    3.8 V to 24 V
OPN
TLE49452LHALA1
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 N/A
包装サイズ 2000
包装形態 AMMO-PACK
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 -
包装サイズ 2000
包装形態 AMMO-PACK
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The Infineon XENSIV™ Hall switch TLE4945-2L includes reverse polarity protection on-chip as is output protection against negative voltage transients. This sensor furthermore provides a large temperature range and is automotive qualified. It can be used in industrial applications too, for example for brushless DC motor commutation.

機能

  • Digital output signal
  • For unipolar and alternating magnetic fields
  • Large temperature range
  • Temperature compensated magnetic performance
  • Protection against reversed polarity
  • Output protection against electrical disturbances

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }