02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
Product details
-
Iout max3 A
-
スイッチング周波数800 kHz
-
トポロジーBuck
-
パッケージPG-LGA-15
-
パワーグッドYes
-
ファミリーIPOL Module
-
モイスチャー感度レベル3
-
レギュレーター タイプSingle Output
-
入力電圧4.5 V to 14 V
-
内部バイアスLDOYes
-
出力数1
-
出力電圧0.5 V to 5 V
-
技術EaSy COT
-
産業向け24 V入力No
-
種類Single phase
-
製品カテゴリAnalog Power Module
-
認定Industrial
-
過電圧保護Yes
|
OPN
|
TDM3883XUMA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 2500 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 3 | |
| モイスチャーパッキン | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 2500 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 3 |
| モイスチャーパッキン | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Optimized module with inductor included
- Micro-sized 2.7 mm x 3.1 mm x 2.3 mm
- Continuous 3 A load capability
- Single input voltage range (4.5V to 14V)
- 800 kHz switching frequency
- 10 µA supply current at shutdown
- Enhanced stability IPOL engine
- Enhanced light load efficiency
- Forced continuous conduction mode option
- Thermally compensated OCP
- Soft-start with pre-bias capability
- Precision reference (0.5 V ±1.0%)
利点
- Easy design with fewer components
- High power density
- High efficiency
- Reduced BOM, 80% area saving
- Low parastics improves performance
- Longer battery life
- High reliability Internal inductor