リクエスト対応可能
RoHS準拠
鉛フリー

SAK-TC4D9XP-20MF500CC AB

Powerful next-generation AURIX™ TC4x system architecture
EA.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC4D9XP-20MF500CC AB
SAK-TC4D9XP-20MF500CC AB
EA.

製品仕様情報

  • ファミリー
    AURIX™ TC4
OPN
TC4D9XP20MF500CCABKXUMA1
製品ステータス on request
インフィニオンパッケージ PG-F2HBGA-436
パッケージ名 Surface Mounted Devices
包装サイズ 500
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 3
モイスチャーパッキン DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:
EA. 在庫あり

製品ステータス on request
インフィニオンパッケージ PG-F2HBGA-436
パッケージ名 Surface Mounted Devices
包装サイズ 500
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 3
モイスチャーパッキン DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
EA.
在庫あり
SAK-TC4D9XP-20MF500MC AB belongs to the AURIX™ TC4x family. AURIX™ third generation (TC4x) comes with increase in performance, memory sizes, connectivity, and scalability addressing the latest automotive mega-trends and challenges. In terms of performance, the TC4D9XP offers 6 cores running at 500MHz, embedded 20MB NVM, communication & connectivity interfaces such DRE, 5Gbps Ethernet, PCIe etc., ISO26262 safety and ISO21434 security compliance

機能

  • 6/6 lockstep cores
  • Up to 20MB eFlash
  • Up to 10MB SRAM
  • 500 MHz core frequency
  • Up to 8 virtual machines per core
  • 20 CAN-FD, 8x QSPI, 28x ASCLIN
  • 4x 10/100 Mb ethernet modules
  • CRE, DRE, LETH and Gbit Ethernet Bridge
  • ISO 26262 ASIL-D support
  • EVITA Full ISO21434 Security Compliance
  • Up to 60 analog input pins
  • BGA-292 Package

利点

  • Large local memories for fast data access
  • Hardware routing engines and bridges
  • High-performance CSRM security module
  • Distributed crypto and hash CSS engine
  • SW backwards compatible with TC3x
  • Strong SW partner ecosystem

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }