- Where to Buy
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
16/12/2025
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
16/12/2025
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
Product details
-
ID (@25°C) max17 A
-
Ptot max45 W
-
Qgd5.1 nC
-
QG (typ @10V) max20 nC
-
RDS (on) (@10V) max70 mΩ
-
RthJC max3.3 K/W
-
Tj max175 °C
-
VDS max55 V
-
VGS(th) max4 V
-
VGS(th) min2 V
-
VGS max20 V
-
パッケージD2PAK D2PAK
-
モイスチャー感度レベル1
-
予算価格€/ 1k0.9
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 5
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
AUIRFZ24NSTRL | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | PG-TO263-3 | |
| 包装サイズ | 800 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | PG-TO263-3 |
| 包装サイズ | 800 |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Advanced Planar Technology
- Low On-Resistance
- Dynamic dV/dT and dI/dT capability
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
- Lead-Free, RoHS Compliant
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device