ARA2805D/CKC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ARA2805D/CKC
ARA2805D/CKC

Product details

  • Iout ((A))
    +/- 0.8
  • SEE
    82 MeV∙cm2/mg
  • TID max
    100 Krad(Si)
  • パッケージ
    ARA
  • 備考
    Typical Efficiency 79%
  • 入力電圧
    28 V
  • 出力
    Dual
  • 出力電力 max
    5 W
  • 出力電圧 ((V))
    +/- 5
  • 動作温度
    85 °C
  • 認定
    Class K
OPN
製哝ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ坝
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスポャーパッキン
鉛フリー
ポロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }