Active and preferred
RoHS準拠

RIC74424EVAL1

Gate driver evaluation board demonstrates the functionalities and key features of the rad hard RIC74424H 20V non-inverting dual output MOSFET driver IC when driving rad hard R9 MOSFET

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

RIC74424EVAL1
RIC74424EVAL1

製品詳細

  • ファミリー
    Rad hard ICs
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 対象アプリケーション
    Space, Satellite bus and payload, power conditioning unit, power distribution unit, DC-DC converter, motor drive
  • 認定
    Space
OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 N/A
包装サイズ N/A
包装形態 N/A
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 -
包装サイズ 0
包装形態
水分レベル -
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
RIC74424EVAL1 gate driver evaluation board demonstrates the functionalities and key features of the rad hard RIC74424H 20V non-inverting dual output MOSFET driver IC when driving rad hard R9 MOSFET. Independent power stages configured for switching time test circuit enable quick measurements of key timing at desired operating conditions. PCB layout and test points are optimized for ease of use in engineering evaluation.

機能

  • Supports SMD-0.5, SMD-0.5e and SupIR-SMD transistor packages
  • Independent power stages configured for switching time test circuit allows for quick measurements of key timing at desired operating conditions
  • PCB layout and test points optimized for ease of use for engineering evaluation

用途

ドキュメント

デザイン リソース