製品詳細
-
サブアプリケーションGateway, Inverter, Renewable Energy, UPS
-
ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
対象アプリケーションSolar Energy Systems, Commercial, construction and agricultural vehicles (CAV), Industrial, Motor Control & Drives, Power Supplies, Automation
-
製品名XMC4800 Relax EtherCAT Kit
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITXMC48RLXECATV21TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
- Order Number: KIT_XMC48_RELAX_ECAT_V2.1
機能
- XMC4800-F144 Microcontroller based on ARM® Cortex®-M4@144MHZ, integrated EtherCAT® Slave Controller, 2MB Flash and 352KB RAM
- On-Board Debugger
- Power over USB
- ESD and reverse current protection
- 2 x user button and 2 x user LED
- Arduino hardware compatible 3.3V pinout
- Real Time Clock crystal
- Quad SPI Flash
- microSD Card Slot
- Ethernet PHY and RJ45 Jack
- CAN node
- EtherCAT® node
- Full integration with ModusToolbox™ IDE through Board Support Package (BSP)