新規
リクエスト対応可能
RoHS準拠

ADAS_CARKIT_2C0_A2

新規
RASIC™ CTRX8191F 77 GHz 8Tx 8Rx ADAS radar evaluation kit designed for centralized architecture development and equipped with an A-PHY serializer.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ADAS_CARKIT_2C0_A2
ADAS_CARKIT_2C0_A2

製品仕様情報

  • Rxアンテナの数
    8
  • Txアンテナの数
    8
  • アンテナ
    External
  • ファミリー
    77/79 GHz radar sensors
  • 認定
    Automotive
OPN
ADASCARKIT2C0A2TOBO1
製品ステータス on request
インフィニオンパッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 N/A
包装サイズ N/A
包装形態 N/A
水分レベル NA
モイスチャーパッキン N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス on request
インフィニオンパッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
包装サイズ 0
包装形態
水分レベル NA
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The ADAS_CARKIT_2C0_A2 is a RASIC™ CTRX8191F 77 GHz 8Tx 8Rx ADAS radar evaluation kit equipped with a Valens A-PHY serializer, enabling high-speed raw radar data output over long cables. It is designed for rapid prototyping, end-to-end processing, and to accelerate the development of centralized radar modules.

特長

  • 8 transmit and 8 receive channels
  • Long detection range up to 380 m for cars
  • 4D radar with 2.5° angular resolution
  • 5 Gbps interface for raw ADC data
  • Detachable waveguide antenna
  • IPX4 water resistance protection
  • Software for setup and data output
  • Integrated heat sink for cooling
  • A-PHY for data interface
  • HJ waveguide antenna

利点

  • Small form factor 97x84x53 mm³
  • Ready for vehicle mounting
  • Enables rapid ADAS prototyping
  • Ready for drive tests
  • Easy-to-use full radar module
  • Centralized proof of concept

ドキュメント

デザイン リソース