02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ワイヤレス放送向けの無線周波数(RF)および保護(ESD)ソリューション
ワイヤレス放送アプリケーション向けの汎用性の高い、コンパクト、低ノイズ、高品質のRFおよび保護半導体ソリューション
-
このページでは
概要
無線周波数 (RF) デバイスを利用した無線放送は、デジタルオーディオ放送 (DAB)、FMラジオ、SDARS、HDラジオ、テレビ受信など、多くのアプリケーションで使用されています。 インフィニオンは、放送アプリケーションのシステム感度を向上させるために使用できるさまざまな広帯域LNA、RF CMOSスイッチ、およびESDダイオードを提供しています。
利点
- 最小のノイズ指数(NF)性能
- マーケットリーダーからの最大限のESD保護
- スペースに制約のあるアプリケーション向けの小型フットプリント・デバイス
ブロック図
概要
放送アプリケーション向けのソリューションの完全な製品ポートフォリオで、最高の設計の柔軟性を体験してください。 シーメンスのデバイスは、性能、堅牢性、信頼性、最小フットプリントを体現しており、設計を次のレベルに引き上げるのに役立ちます。
デジタルオーディオ放送 (DAB) は、自動車や家庭のインフォテインメント機器に広く存在する放送規格です。 VHF帯(47MHz〜240MHz)とL帯(1452MHz〜1492MHz)で動作することで、高品質なデジタル音声放送が可能です。
FM (周波数変調) ラジオは、確立された、広く利用可能な放送技術です。 FMラジオ対応のアクティブアンテナは、携帯電話、PDA、ポータブルFMラジオ、その他の民生用電子機器など、さまざまなデバイスで一般的に使用されています。ヘッドセットケーブルなしでFMラジオを使用できるという明確な市場傾向があり、アンテナをデバイス内に統合する必要があります。 ただし、アンテナ設計のスペースに制約があるため、アンテナが縮小し、システムに大きな損失が生じ、レシーバーの感度が低下します。
FMラジオアプリケーション用の低ノイズアンプ(LNA)は、アンテナの課題に対するソリューションを提供します。FMアンテナとFMレシーバ間のインピーダンスマッチングを改善することにより、LNAは携帯電話の短いFMアンテナの問題を解決します。その結果、システムの信号対雑音比は、ヘッドセットで達成されるレベルに匹敵するレベルに維持されます。
SDARSは、2320〜2332.5 MHzおよび2332.5〜2345のSバンドでデジタルエンコードされた衛星ラジオ放送です MHz. SDARSは、有料加入者に200チャネル以上の「MP3品質」または「HD」デジタルラジオを提供します。
衛星デジタルオーディオ無線サービス (SDARS)向けアクティブアンテナ低ノイズアンプ (LNA) 用のインフィニオンの低ノイズバイポーラシリコン (Si) およびシリコンゲルマニウム:カーボン (SiGe:C) トランジスタ。 当社の信頼性の高い大容量RFトランジスタは、低消費電力レベルで非常に低いノイズ指数 (NF)、高ゲイン、および高い直線性を提供します。 最適化された内部トランジスタセル構造により、SDARS動作周波数でクラス最高の電力利得とNFを実現します。
今日、モバイルデバイスやスマートフォンは、音声やデータのワイヤレス機能に加えて、エンターテインメント機能を提供します。 これらのエンターテインメント機能の中で、ポータブルまたはモバイルTVは、ライブニュースやエンターテインメントプログラムをモバイルデバイスまたはスマートフォンに直接提供し、ユーザーがいつでもどこでもお気に入りの番組を入手して視聴できるため、最もエキサイティングな機能の1つです。
インフィニオンのモバイルTV受信アプリケーション向け製品ポートフォリオは、低ノイズ指数、高安定ゲイン、高直線性などの特長を誇っています。 当社のポートフォリオには、50Ωインターフェースを備えたモバイルTV受信向けに特別に設計されたBGA729N6などのRF MMIC LNAが含まれ、BGS13SN8のような500ns以下のスイッチング速度を備えたRF CMOSスイッチは、信号対ノイズ比を改善し、テレビ受信の品質を向上させる費用対効果の高いソリューションを提供します。 さらに、当社のESD保護ダイオードは、最大8kVの接触放電までESD保護性能を向上させるため、IEC61000-4-2に準拠しています。 また、インフィニオンのRFスイッチシリーズは、モバイルTVチューナーICとFMチューナーICの切り替えに使用できます。
放送アプリケーション向けのソリューションの完全な製品ポートフォリオで、最高の設計の柔軟性を体験してください。 シーメンスのデバイスは、性能、堅牢性、信頼性、最小フットプリントを体現しており、設計を次のレベルに引き上げるのに役立ちます。
デジタルオーディオ放送 (DAB) は、自動車や家庭のインフォテインメント機器に広く存在する放送規格です。 VHF帯(47MHz〜240MHz)とL帯(1452MHz〜1492MHz)で動作することで、高品質なデジタル音声放送が可能です。
FM (周波数変調) ラジオは、確立された、広く利用可能な放送技術です。 FMラジオ対応のアクティブアンテナは、携帯電話、PDA、ポータブルFMラジオ、その他の民生用電子機器など、さまざまなデバイスで一般的に使用されています。ヘッドセットケーブルなしでFMラジオを使用できるという明確な市場傾向があり、アンテナをデバイス内に統合する必要があります。 ただし、アンテナ設計のスペースに制約があるため、アンテナが縮小し、システムに大きな損失が生じ、レシーバーの感度が低下します。
FMラジオアプリケーション用の低ノイズアンプ(LNA)は、アンテナの課題に対するソリューションを提供します。FMアンテナとFMレシーバ間のインピーダンスマッチングを改善することにより、LNAは携帯電話の短いFMアンテナの問題を解決します。その結果、システムの信号対雑音比は、ヘッドセットで達成されるレベルに匹敵するレベルに維持されます。
SDARSは、2320〜2332.5 MHzおよび2332.5〜2345のSバンドでデジタルエンコードされた衛星ラジオ放送です MHz. SDARSは、有料加入者に200チャネル以上の「MP3品質」または「HD」デジタルラジオを提供します。
衛星デジタルオーディオ無線サービス (SDARS)向けアクティブアンテナ低ノイズアンプ (LNA) 用のインフィニオンの低ノイズバイポーラシリコン (Si) およびシリコンゲルマニウム:カーボン (SiGe:C) トランジスタ。 当社の信頼性の高い大容量RFトランジスタは、低消費電力レベルで非常に低いノイズ指数 (NF)、高ゲイン、および高い直線性を提供します。 最適化された内部トランジスタセル構造により、SDARS動作周波数でクラス最高の電力利得とNFを実現します。
今日、モバイルデバイスやスマートフォンは、音声やデータのワイヤレス機能に加えて、エンターテインメント機能を提供します。 これらのエンターテインメント機能の中で、ポータブルまたはモバイルTVは、ライブニュースやエンターテインメントプログラムをモバイルデバイスまたはスマートフォンに直接提供し、ユーザーがいつでもどこでもお気に入りの番組を入手して視聴できるため、最もエキサイティングな機能の1つです。
インフィニオンのモバイルTV受信アプリケーション向け製品ポートフォリオは、低ノイズ指数、高安定ゲイン、高直線性などの特長を誇っています。 当社のポートフォリオには、50Ωインターフェースを備えたモバイルTV受信向けに特別に設計されたBGA729N6などのRF MMIC LNAが含まれ、BGS13SN8のような500ns以下のスイッチング速度を備えたRF CMOSスイッチは、信号対ノイズ比を改善し、テレビ受信の品質を向上させる費用対効果の高いソリューションを提供します。 さらに、当社のESD保護ダイオードは、最大8kVの接触放電までESD保護性能を向上させるため、IEC61000-4-2に準拠しています。 また、インフィニオンのRFスイッチシリーズは、モバイルTVチューナーICとFMチューナーICの切り替えに使用できます。