- ASIC
- バッテリー マネージメントIC
- クロックとタイミングソリューション
- ESDおよびサージ保護デバイス
- Automotive Ethernet
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
- Automotive Ethernet Bridges
- Automotive Ethernet PHY for in-vehicle networking
- Automotive Ethernet Switches for in-vehicle networking
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
- Power modules
- 電源IC
- 保護および監視IC
- Silicon carbide (SiC)
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
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC2xx
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
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC3xx
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
- PSOC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
- PSOC™ 4 HV Arm® Cortex®-M0+
- PSOC™ 5 LP Arm® Cortex®-M3
- PSOC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+
- PSOC™ Multitouch Arm® Cortex®-M0
- 32-bit PSOC™ Control Arm® Cortex®-M33 MCU
- PSOC™ Fingerprint Arm® Cortex®-M0+
- PSOC™ Automotive 4: Arm® Cortex®-M0/M0+
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
- XMC5000 Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M4F
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
- Electric forklifts
- Battery energy storage (BESS)
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
- DEEPCRAFT™ AI Hub
- DEEPCRAFT™ Audio Enhancement
- DEEPCRAFT™モデルコンバーター
-
DEEPCRAFT™レディモデル
- 概要
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Baby Cry Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Cough Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Direction of Arrival (Sound)
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Factory Alarm Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Fall Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Gesture Classification
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Siren Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Snore Detection
- DEEPCRAFT™ Studio
- DEEPCRAFT™ Voice Assistant
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
- XMC™ DAVE™ Software
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
06/11/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
25/09/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
06/11/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
25/09/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
USB-C アダプターおよび充電器
電力レベルが向上した USB Power Delivery 規格をサポートする USB-C アダプターおよび充電器回路ソリューションをご覧ください。
-
このページでは
概要
高電力密度からコスト/性能比まで、当社のソリューションはお客様のすべての要件を満たします。 マルチポートUSB ハブIC、USB-C 充電モジュール、65W USB など向けのインフィニオンの高品質USB-C PD ソリューションの幅広いポートフォリオにより、複雑さや非互換性を回避し、市場投入までの時間を短縮します。 競争力のあるコストで急速充電設計に存在する障壁を打ち破ります。 今日切り替えてください。
利点
- 高効率と電力密度
- High power including EPR
- マルチポート/li>
- PDコントローラー<を含む高出力により、マルチポート
- システムソリューションにより GaN充電器技術 システムレベルのサポート
ブロック図
概要
USB-Cパワーデリバリー (USB-PD) は、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、スマートスピーカー、テレビなどのあらゆるタイプのモバイルデバイスに、統一された高速充電と最大100W の電力を供給するための標準として浮上しています。 最新のUSB-PD Rev3.1規格では、最大充電電力が最大240Wまで増加しています。
インフィニオンの包括的なUSB-C PDシステム向けの広範な製品ポートフォリオには、一次側スイッチ、同期整流および負荷スイッチ、一次側PWM制御、同期整流およびプロトコル制御、ESD保護向けのソリューションが含まれます。
USB-C はエンドユーザーエクスペリエンスを簡素化し、GaN デバイスの導入とスイッチング周波数の増加と組み合わせることで、よりコンパクトで軽量な充電器とアダプターを可能にします。 ますます多くの相手先ブランド供給 (OEM) が充電器/アダプターをデバイスと一緒に販売しなくなるにつれて、アフターマーケット供給に対するエンドユーザーの需要が高まっています。
この変更により、1A1C または2C 設計のようなマルチポート充電器の開発が引き起こされ、1A1C は1つのType-C コネクタと1つのタイプA コネクタを備えた充電器を表します。 インフィニオンの EZ-PD™ CCG7DC は、デュアルポートハブ用に特別に設計された2ポートUSB ハブIC で、2つの昇降圧コンバーターと負荷共有を実装するための完全なプログラマビリティを備えています。 インフィニオンのデュアルポートチャージャーリファレンスデザインのアプリケーションノートには、詳細な2ポート USB ハブ回路図が含まれています。 さらに、最高の USB-PD 電力定格を利用するには、3 Aに制限されている標準ケーブルとは対照的に、最大5 A の電流をサポートする特定の USB E-Mark ケーブルが必要です。
インフィニオンは、さまざまな電力レベルと電力密度の要件に対応する、擬似共振 (QR)、ZVS、およびハイブリッドフライバック動作に基づくさまざまな充電器リファレンスデザインと関連する USB 充電回路図を提供しています。 当社の革新的なシングルポートおよびデュアルポート USB-C コントローラーは完全にプログラム可能であり、特定の要件に合わせて簡単にカスタマイズできます。
USB Type-C 充電器の回路図とUSB 充電器アダプターの回路図は、インフィニオンのシリコンおよびGaNベースの高電圧および低電圧パワースイッチ、USB-PD 電源およびプロトコルコントローラー、USB-Cケーブルマーカーコントローラー、ESD保護デバイスの包括的なポートフォリオを網羅しています。
インフィニオンのリファレンスデザインは、プロトタイプを迅速かつ容易に開発できるため、メーカーは開発コストと市場投入までの時間を短縮しながら、新しい急速充電アダプター技術のメリットを享受できます。 エレクトロニクス業界での数十年の経験により、インフィニオンは製品の効率と性能を損なうことなく、アダプターの小型化のトレンドを推進しています。
USBパワーデリバリー (USD-PD)は、ハードドライブ、プリンター、ラップトップ、大容量のバッテリー容量を備えたスマートフォンなど、より高い電力定格のデバイスを含む、USB-C ポートを備えたデバイスを充電または供給するための普遍的な標準です。 USB-PD 充電器とアダプターは、必要な電力量を供給するため、さまざまなデバイスに電力を供給するために使用できます。 電源とシンクはUSB-PD プロトコルを介して通信し、シンクは必要な電力量を定義します。 充電電圧と電流は、電源、USB-PD 充電器、または電源アダプターによってそれに応じて調整されます。
インフィニオンの革新的な CoolGaN™ 技術は、パワートランジスタの新たな基準を打ち立てます。 CoolGaN™ 製品は、シリコンの代わりに窒化ガリウム(GaN) トランジスタを備えています。 臨界電界が高いため、シリコンMOSFET と比較して優れた動的オン状態抵抗と静電容量が小さいため、GaN HEMT は高速スイッチングアプリケーションに最適です。 GaNトランジスタはデッドタイムを短縮して動作させることができるため、効率が向上し、熱が向上します。 高いスイッチング周波数で動作するため、受動部品の体積を小さくすることができ、全体的な電力密度が向上します。 全体として、GaNは、同等以上のパフォーマンスと充電速度を提供しながら、充電器とアダプターの小型化と軽量化を可能にします。
USB-Cパワーデリバリー (USB-PD) は、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、スマートスピーカー、テレビなどのあらゆるタイプのモバイルデバイスに、統一された高速充電と最大100W の電力を供給するための標準として浮上しています。 最新のUSB-PD Rev3.1規格では、最大充電電力が最大240Wまで増加しています。
インフィニオンの包括的なUSB-C PDシステム向けの広範な製品ポートフォリオには、一次側スイッチ、同期整流および負荷スイッチ、一次側PWM制御、同期整流およびプロトコル制御、ESD保護向けのソリューションが含まれます。
USB-C はエンドユーザーエクスペリエンスを簡素化し、GaN デバイスの導入とスイッチング周波数の増加と組み合わせることで、よりコンパクトで軽量な充電器とアダプターを可能にします。 ますます多くの相手先ブランド供給 (OEM) が充電器/アダプターをデバイスと一緒に販売しなくなるにつれて、アフターマーケット供給に対するエンドユーザーの需要が高まっています。
この変更により、1A1C または2C 設計のようなマルチポート充電器の開発が引き起こされ、1A1C は1つのType-C コネクタと1つのタイプA コネクタを備えた充電器を表します。 インフィニオンの EZ-PD™ CCG7DC は、デュアルポートハブ用に特別に設計された2ポートUSB ハブIC で、2つの昇降圧コンバーターと負荷共有を実装するための完全なプログラマビリティを備えています。 インフィニオンのデュアルポートチャージャーリファレンスデザインのアプリケーションノートには、詳細な2ポート USB ハブ回路図が含まれています。 さらに、最高の USB-PD 電力定格を利用するには、3 Aに制限されている標準ケーブルとは対照的に、最大5 A の電流をサポートする特定の USB E-Mark ケーブルが必要です。
インフィニオンは、さまざまな電力レベルと電力密度の要件に対応する、擬似共振 (QR)、ZVS、およびハイブリッドフライバック動作に基づくさまざまな充電器リファレンスデザインと関連する USB 充電回路図を提供しています。 当社の革新的なシングルポートおよびデュアルポート USB-C コントローラーは完全にプログラム可能であり、特定の要件に合わせて簡単にカスタマイズできます。
USB Type-C 充電器の回路図とUSB 充電器アダプターの回路図は、インフィニオンのシリコンおよびGaNベースの高電圧および低電圧パワースイッチ、USB-PD 電源およびプロトコルコントローラー、USB-Cケーブルマーカーコントローラー、ESD保護デバイスの包括的なポートフォリオを網羅しています。
インフィニオンのリファレンスデザインは、プロトタイプを迅速かつ容易に開発できるため、メーカーは開発コストと市場投入までの時間を短縮しながら、新しい急速充電アダプター技術のメリットを享受できます。 エレクトロニクス業界での数十年の経験により、インフィニオンは製品の効率と性能を損なうことなく、アダプターの小型化のトレンドを推進しています。
USBパワーデリバリー (USD-PD)は、ハードドライブ、プリンター、ラップトップ、大容量のバッテリー容量を備えたスマートフォンなど、より高い電力定格のデバイスを含む、USB-C ポートを備えたデバイスを充電または供給するための普遍的な標準です。 USB-PD 充電器とアダプターは、必要な電力量を供給するため、さまざまなデバイスに電力を供給するために使用できます。 電源とシンクはUSB-PD プロトコルを介して通信し、シンクは必要な電力量を定義します。 充電電圧と電流は、電源、USB-PD 充電器、または電源アダプターによってそれに応じて調整されます。
インフィニオンの革新的な CoolGaN™ 技術は、パワートランジスタの新たな基準を打ち立てます。 CoolGaN™ 製品は、シリコンの代わりに窒化ガリウム(GaN) トランジスタを備えています。 臨界電界が高いため、シリコンMOSFET と比較して優れた動的オン状態抵抗と静電容量が小さいため、GaN HEMT は高速スイッチングアプリケーションに最適です。 GaNトランジスタはデッドタイムを短縮して動作させることができるため、効率が向上し、熱が向上します。 高いスイッチング周波数で動作するため、受動部品の体積を小さくすることができ、全体的な電力密度が向上します。 全体として、GaNは、同等以上のパフォーマンスと充電速度を提供しながら、充電器とアダプターの小型化と軽量化を可能にします。