- ASIC
- バッテリー マネージメントIC
- クロックとタイミングソリューション
- ESDおよびサージ保護デバイス
- Automotive Ethernet: Powering smart vehicles
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
- Automotive Ethernet Bridges
- Automotive Ethernet PHY for in-vehicle networking
- Automotive Ethernet Switches for in-vehicle networking
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
- 32-bit FM Arm® Cortex® Microcontroller
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
- Power modules
- 電源IC
- Silicon carbide (SiC)
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
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC2xx
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
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC3xx
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
- PSOC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
- PSOC™ 4 HV Arm® Cortex®-M0+
- PSOC™ 5 LP Arm® Cortex®-M3
- PSOC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+
- PSOC™ Multitouch Arm® Cortex®-M0
- PSOC™ Control Arm® Cortex®-M33
- PSOC™ Fingerprint Arm® Cortex®-M0+
- PSOC™ Automotive 4: Arm® Cortex®-M0/M0+
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
- XMC5000 Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M4F
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
- PROFET™ + 48V | Automotive smart high-side switch
- PROFET™+2 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ Load Guard 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用スマート ハイサイド スイッチ
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
- Electric forklifts
- Battery energy storage (BESS)
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
- DEEPCRAFT™ AI Hub
- DEEPCRAFT™ Audio Enhancement
- DEEPCRAFT™モデルコンバーター
-
DEEPCRAFT™レディモデル
- 概要
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Baby Cry Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Cough Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Direction of Arrival (Sound)
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Factory Alarm Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Fall Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Gesture Classification
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Siren Detection
- DEEPCRAFT™ Ready Model for Snore Detection
- DEEPCRAFT™ Studio
- DEEPCRAFT™ Voice Assistant
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
- XMC™ DAVE™ Software
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
06/11/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
25/09/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
06/11/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
16/10/2025
ビジネス&財務プレス
25/09/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
最大200 Vの高出力BLDC/PMSM/ACIMモータードライブ
効率的、正確、かつパワフルなモーター駆動システムを、インフィニオンの幅広く深いポートフォリオで設計
-
このページでは
概要
バッテリー駆動の電気モーターは、小型電気自動車などの高成長アプリケーションの中核です。 ブラシレスDCモーター (BLDC)、永久磁石同期リラクタンスモーター (PMSM)、およびAC誘導モーター (ACIM) が広く導入されています。 インフィニオンは、MOSFET、MCU、ゲートドライバ、位置センサー、速度センサー、電流センサーなど、モーター駆動システムの設計に必要なすべての半導体製品のワンストップショップとして機能します。
利点
- Extended range OptiMOS™ MOSFET
- 設計が容易なモータ制御マイコン
- 機能安全コンプライアンス
- パワフルでコンパクトな設計
- 堅牢で耐久性に優れたモータドライブ
- 高性能ドライブ
- 安全性を実現するEiceDRIVER™
- MOTIX™モータ制御ゲートドライバ
- 高精度電流センシング XENSIV™
ブロック図
概要
電動自転車、電動キックスターター、および同様のラストマイル電動モビリティ車両は、通常、牽引にPMSMまたはBLDCモータードライブを使用します。ほとんどの地域ではモーター駆動電力レベルに制限が指定されているため、出力は通常1kW(連続)未満です。3相ハーフブリッジ(B6)は、一般的に使用されるインバータトポロジです。
インフィニオンは、OptiMOS™ および StrongIRFET™ ファミリーのコンパクトなSMD パッケージのパワーMOSFETと、コンパクトな設計を可能にする MOTIX™ の3相ハーフブリッジ (6チャネル) ゲートドライバを提供しています。 IMD701A、XMC™、PSoC™、TRAVEO™ T2Gファミリーの幅広いマイクロコントローラーと使いやすい開発ツールにより、セキュリティと機能安全を考慮したモーター制御開発をサポートします。 最後になりましたが、当社の XENSIV™ 電流および角度センサーは、電流およびロータ位置を迅速かつ正確に測定します。
e-2/3 ホイーラーは、都市部のモビリティで重要な役割を果たし、通常は PMSM モーター ドライブを牽引に使用します。出力電力レベルには大きなばらつきがあり、250 Wの連続出力を持つ一部の低電力電動スクーターから、> kWの連続出力を持つパフォーマンスの電動バイクまであります。3相ハーフブリッジ(B6)は、一般的に使用されるインバータートポロジーです。
インフィニオンは、OptiMOS™ および StrongIRFET™ ファミリーのさまざまなSMD パッケージのパワーMOSFETと、MOTIX™ および EiceDRIVER™ ファミリーの幅広いゲートドライバを提供しています。 XMC™、PSoC™、TRAVEO™ T2G、AURIX™ファミリーのマイクロコントローラーと使いやすい開発ツールにより、セキュリティと機能安全を考慮したモーター制御開発をサポートします。最後になりましたが、当社の XENSIV™ 電流および角度センサーは、電流およびロータ位置を迅速かつ正確に測定します。
電動フォークリフトやその他のマテリアルハンドリング車両は、工場や倉庫で脱炭素化の波に乗っています。通常、PMSMまたはACIMモータードライブは、トラクションとリフトに使用されます。これは、アプリケーションの厳しいミッションプロファイルを考えると、信頼性に重点を置いたハイパワーセグメントです。3相ハーフブリッジ(B6)は、一般的に使用されるインバータートポロジーです。
インフィニオンは、並列接続用に最適化された特性を備えた OptiMOS™ および StrongIRFET™ ファミリーのパワーMOSFET、堅牢な絶縁を備えた EiceDRIVER™ ファミリーの幅広いゲートドライバを提供しています。 XMC™、PSoC™、TRAVEO™ T2G、AURIX™ファミリーのマイクロコントローラーと使いやすい開発ツールにより、セキュリティと機能安全を考慮したモーター制御開発をサポートします。最後になりましたが、当社の XENSIV™ 電流および角度センサーは、電流およびロータ位置を迅速かつ正確に測定します。
マイクロEVは、都市部の通勤に広く使用されている電動四輪車です。寸法と速度には、乗用車用EVと異なる特定の制限があります。通常、PMSMまたはACIMモータードライブは牽引に使用され、3相ハーフブリッジ(B6)が一般的に使用されるインバータートポロジーです。
インフィニオンは、並列接続用に最適化された特性を備えた OptiMOS™ および StrongIRFET™ ファミリーのパワーMOSFET、堅牢な絶縁を特長とする EiceDRIVER™ ファミリーの幅広いゲートドライバを提供しています。 XMC™、PSoC™、TRAVEO™ T2G、AURIX™ファミリーのマイクロコントローラーと使いやすい開発ツールにより、セキュリティと機能安全を考慮したモーター制御開発をサポートします。最後になりましたが、当社の XENSIV™ 電流および角度センサーは、電流およびロータ位置を迅速かつ正確に測定します。
電動自転車、電動キックスターター、および同様のラストマイル電動モビリティ車両は、通常、牽引にPMSMまたはBLDCモータードライブを使用します。ほとんどの地域ではモーター駆動電力レベルに制限が指定されているため、出力は通常1kW(連続)未満です。3相ハーフブリッジ(B6)は、一般的に使用されるインバータトポロジです。
インフィニオンは、OptiMOS™ および StrongIRFET™ ファミリーのコンパクトなSMD パッケージのパワーMOSFETと、コンパクトな設計を可能にする MOTIX™ の3相ハーフブリッジ (6チャネル) ゲートドライバを提供しています。 IMD701A、XMC™、PSoC™、TRAVEO™ T2Gファミリーの幅広いマイクロコントローラーと使いやすい開発ツールにより、セキュリティと機能安全を考慮したモーター制御開発をサポートします。 最後になりましたが、当社の XENSIV™ 電流および角度センサーは、電流およびロータ位置を迅速かつ正確に測定します。
e-2/3 ホイーラーは、都市部のモビリティで重要な役割を果たし、通常は PMSM モーター ドライブを牽引に使用します。出力電力レベルには大きなばらつきがあり、250 Wの連続出力を持つ一部の低電力電動スクーターから、> kWの連続出力を持つパフォーマンスの電動バイクまであります。3相ハーフブリッジ(B6)は、一般的に使用されるインバータートポロジーです。
インフィニオンは、OptiMOS™ および StrongIRFET™ ファミリーのさまざまなSMD パッケージのパワーMOSFETと、MOTIX™ および EiceDRIVER™ ファミリーの幅広いゲートドライバを提供しています。 XMC™、PSoC™、TRAVEO™ T2G、AURIX™ファミリーのマイクロコントローラーと使いやすい開発ツールにより、セキュリティと機能安全を考慮したモーター制御開発をサポートします。最後になりましたが、当社の XENSIV™ 電流および角度センサーは、電流およびロータ位置を迅速かつ正確に測定します。
電動フォークリフトやその他のマテリアルハンドリング車両は、工場や倉庫で脱炭素化の波に乗っています。通常、PMSMまたはACIMモータードライブは、トラクションとリフトに使用されます。これは、アプリケーションの厳しいミッションプロファイルを考えると、信頼性に重点を置いたハイパワーセグメントです。3相ハーフブリッジ(B6)は、一般的に使用されるインバータートポロジーです。
インフィニオンは、並列接続用に最適化された特性を備えた OptiMOS™ および StrongIRFET™ ファミリーのパワーMOSFET、堅牢な絶縁を備えた EiceDRIVER™ ファミリーの幅広いゲートドライバを提供しています。 XMC™、PSoC™、TRAVEO™ T2G、AURIX™ファミリーのマイクロコントローラーと使いやすい開発ツールにより、セキュリティと機能安全を考慮したモーター制御開発をサポートします。最後になりましたが、当社の XENSIV™ 電流および角度センサーは、電流およびロータ位置を迅速かつ正確に測定します。
マイクロEVは、都市部の通勤に広く使用されている電動四輪車です。寸法と速度には、乗用車用EVと異なる特定の制限があります。通常、PMSMまたはACIMモータードライブは牽引に使用され、3相ハーフブリッジ(B6)が一般的に使用されるインバータートポロジーです。
インフィニオンは、並列接続用に最適化された特性を備えた OptiMOS™ および StrongIRFET™ ファミリーのパワーMOSFET、堅牢な絶縁を特長とする EiceDRIVER™ ファミリーの幅広いゲートドライバを提供しています。 XMC™、PSoC™、TRAVEO™ T2G、AURIX™ファミリーのマイクロコントローラーと使いやすい開発ツールにより、セキュリティと機能安全を考慮したモーター制御開発をサポートします。最後になりましたが、当社の XENSIV™ 電流および角度センサーは、電流およびロータ位置を迅速かつ正確に測定します。