Internet der Dinge:
Sicher ist sicher.

Ausgestattet mit smarter Sensor- und Microchip-Technik und vollständig verbunden, können physikalische Dinge eigenständig Informationen und Daten digital über das Internet übertragen. Mithilfe dieser Schnittstellen werden reale Dinge somit durch virtuelle Befehle fernsteuerbar.

Die Eigenschaft, sich via Sensor- und Kommunikationstechnik vernetzen zu können, bezeichnet man als Konnektivität. Voraussetzung ist eine entsprechende Infrastruktur von Netzwerken. Ist diese geschaffen, können sich prinzipiell sämtliche Dinge unseres Lebens – angefangen von der Kaffeemaschine, über die Heizung bis hin zum Auto oder Industrieanlagen – intelligent mit anderen Systemen im Internet austauschen.

Die dabei ausgetauschten Daten und Informationen sind einer steigenden Zahl an Risiken ausgesetzt. Unzureichend gesicherte Systeme erlauben nicht nur Spionage und Datendiebstahl, sondern auch böswillige Manipulation. Infineon hat Sicherheitslösungen entwickelt, die innovative Hardware-Sicherheit und neueste Verschlüsselungstechnologien kombinieren – denn sicher ist sicher.

Infineon sichert Werte:
Fast 30 Jahre Expertise
mit sensiblen Daten

Infineon hat ausgewiesenes Know-how in allen Fragen rund um die Sicherheit von Daten und Informationen. Als globales Unternehmen mit deutschen Wurzeln gehört Sicherheitsverständnis zu unserer DNA. In den letzten 25 Jahren haben wir weltweit über 20 Milliarden Sicherheitschips ausgeliefert – an Unternehmen, die auf sensible Dateninteraktionen setzen. Sie vertrauen unseren Produkten und Lösungen, unserem Qualitäts- und Sicherheitsverständnis, unserem Service sowie unseren Partnernetzwerken.

Infineon ermöglicht seit Jahrzehnten gesicherten Zahlungsverkehr rund um den Globus. Mehr als 60 Länder setzen bei ihren hoheitlichen Dokumenten auf Sicherheitschips von Infineon.

20Milliarden Infineon hat in den
letzten 25 Jahren mehr
als 20 Milliarden
Sicherheitscontroller
ausgeliefert

Das entspricht über 75 Prozent der Weltbevölkerung. Über 40 Prozent aller neu ausgegebenen Bankkarten basieren auf einem Infineon Produkt. Jedes zweite Trusted Platform Module (TPM) in einem Geschäftslaptop ist von Infineon. Sie alle schenken uns ihr Vertrauen aus gutem Grund.

4
$4
25
25
50

Ohne Sicherheit ist alles nichts.

Sicherheit ist ein kritische Erfolgsfaktor, um das Internet der Dinge nachhaltig in unserem Leben zu verankern. Nur Sicherheit schafft Vertrauen in die Möglichkeiten, welche die neuen Lösungen und Geschäftsmodelle in unserem Alltag schaffen.

Je stärker die Vernetzung, desto mehr Daten können manipuliert oder entwendet werden und desto verletzlicher werden die Unternehmen. Deswegen muss Sicherheit ein integraler Bestandteil der „neuen“ Systeme sein.

Erst eine solide Sicherheitsarchitektur fördert nachhaltig die Bereitschaft beim Kunden und Endverbraucher, den „Digital Turn“ auch in sensiblen Bereichen zu akzeptieren. Ohne Vertrauen bleibt die Digitalisierung hinter ihren Möglichkeiten zurück. Besser gleich auf Nummer sicher gehen.

Weitere Informationen oder Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier: