Was macht uns aus?

Der Erfolg von Infineon Technologies ist neben der anerkannt hohen Produktqualität auch in der starken Innovationskraft begründet: Die Entwicklungsleistungen in Warstein haben Meilensteine in der Leistungselektronik-Branche gesetzt, was sich unter den Kunden schnell herumgesprochen hat. Die Qualität unserer Produkte spielt für die elektrische Antriebstechnik eine entscheidende Rolle. Infineon Warstein hat sich damit weltweit in der Spitze der Branche positioniert.

Basierend auf einem tiefen und breit gefächerten Systemverständnis für die Kunden-Anwendungen, führte die konsequente Produktpolitik dazu, dass das Portfolio nicht nur einzelne Bauelemente umfasst, sondern auch Systemlösungen aus einer Hand angeboten werden.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung von Leistungshalbleitern im weltweiten Markt wurden entscheidend mitgeprägt. So wurde der Weg für neue Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz geebnet. Das ist nicht nur zum Vorteil der Energieverbraucher, sondern auch zum Vorteil der Umwelt.

Dank der starken Weltmarkt-Position sind umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung möglich und tragen dazu bei, dass Infineon Warstein auch in Zukunft unter den weltweiten Top-Adressen für Leistungshalbleiter zu finden ist. Da Leistungshalbleiter als Schlüsselbauelemente zur Steigerung der Energieeffizienz, zum Beispiel in Industrie- und Eisenbahnantrieben sowie in Anlagen der erneuerbaren Energien (Solar/Wind) und Automobilen, eingesetzt werden, liefern sie einen wesentlichen Beitrag zur Schonung der Umweltressourcen. Der Weltmarktbedarf an elektrischer Energie wird weiter steigen und damit auch der Bedarf an optimierter Energienutzung durch die Leistungshalbleiter-Technologie von Infineon. Risikobereitschaft, Innovationskraft und unkonventionelles Denken der rund 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Basis für neuartige Produktideen und verbesserte Lösungen für die Kunden.

Unsere Produkte: Von Warstein in die ganze Welt.

Wir fertigen Halbleitermodule für Hochleistungsanwendungen:

  • Backend (Modulproduktion)
  • Front- und Backend (Chip- und Modulentwicklung)

Wir entwickeln und produzieren Leistungshalbleiter für industrielle und automobile Applikationen (0,5 kW bis zu 1 Gigawatt):

    IGBT Module
    Thyristoren / Dioden Module
    Thyristoren / Dioden Scheiben
    Stacks & Baugruppen