JFIFC    $.' ",#(7),01444'9=82<.342C  2!!222222222222222222222222222222222222222222222222227" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?(2q۝I'#)7m@k-Ռڥq:Q׭ P@@sǹzVarۤ%ɅU^w*Xcwc&X5[CsiPlY nW͎}8xLܻ~!A[#D9rG('it}A5kYp0sԏx#;Da[dճj'󭠳 +XmxG2."[hX`Y|U,C[?6#ҍ\YBHkf)l'pEs3x.#t>d5,(ee([CɔƋ\xw6oʪce*]YaeH{Vq{e(aEPEPEZmB;Zs^mum2Jy4W{I͏9w5Yaat]T%|q3\%xGZ2_'s#'szw?)](,䎠dr=H.(:$-՜H`yGj鴩4!smb]-!FTx W5' 6BN2 s985-ݚpU3 Wz4BMI[̈FIe\v T}&omʧ9 R0JOxψM<֧;*!z7?(lNCxy 72;y 03sߌ(ִxBd Ǜ;g]4+KR+ZV=֥aYZw@ء9$ rA2yxOÚ=,gр۹'<c @fJ T9%ACOy5~ iI-C5a'pO]qf@ݭBi$9g}q>hge)>k-J-t䅰[cÒ .O{Yaoåݥ:KOk%(Ĉ W:WއL{?c#B*%-e1]\ZkWWyg273/Wsu 9/ěm̩ پR@ 0g= =߃.]sbUo:hd09ܻpǞ:WjMZ6iS)"nIn+n5/R[g3[ܓ׃3+It8/7 `<r1Eh jQ`oRܼbA]j8-Q_<-M&HnIgU =x-Mp]^{rc;|NkSAsuuRJb=JwLG}Q!\<^'RJ09A5K%D$0c]2-rğ8W76eR $aӜ9;x;Fd{=4' H`'}=Z𖛮H%󢗀.O^=>G_j:/cXnF6JQT &y.ē$V[M#yiJɼ0_co'16K% uy ac5^j-ǸCrISZ^^/]ôGqRT. Hz*T8-aɸOyMK ʿfE?R~k׊ T'ci\Wn[ү^+D$`Hz%s6ֱ;M==) ~uu'1x6=P罟Qkexr{`ܓU]%Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@UlhNp$@qAǧ=hፌzEb mq9783޻HXUUQ0B1PKaQEh0((