JFIFC    $.' ",#(7),01444'9=82<.342C  2!!222222222222222222222222222222222222222222222222227" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?{wi'#ֺr`xdG\ַNНIϔHaSC-wI>ܖ@G1+Gvh'ZK⸴ȧhR gfqj%ymOt)˫[G.5~'yim$$܏hG紞;gMJ%F̂->k*Dfx^uA滏"j5˝KysGLtL?t0]y9N(#43C slVyND$'aUuӯ  + N5si max.yy3q@:=_aỈAӯj[Ks$I2q?ۿخH$< Exo~nɃ" >(_PkYGw0VngBž7ȝ3XG;fK;8N>GOr&n|&xHt{zxxcw%rL7fjcm9wuװ8Դ-$I>Ps=k$w fD\NlF6<Ӛe> 9>ZiAn#;T=hWCqmXɔ1aI ?w,C=5_|"xC9d8 }ROlCzģ̚u\?GTA'?#k®]6tS{ W@zkIv#IM# U//c['1Ya }޷i]M7~ՂmkG*K&=}r\8Wo|Qg$1Er@x]X\ );LRJ?&O@>x;yssce gpܐIXZW=P{>#IxgMQ{d{X]sY Ф1 K}jlp$|43-uMWO2٥ϙ4RBѲ/8a麽-4 "yss8PT 4v1i?1^slcxYLc(&9 ɇ |5guca7l'NX7 |!j>i) #KǞ<7k$y\Ad*#[-'#'wᵏju#*  ǧ^E$2ZHd~{vt"a^_5wqmgc` gjEam5ͨ=RПÑ^\Z&dQ#yt mamr<8Wm.|4tFy~R:01׮Fۭ~>O9Ͽi͵idc{i=x55C"@[*"GZ6Rk\}͵Ο| 2o5yZ]NAxI[H=JҼ7iMew⻉ץ1m(Ƨs}HҞ ;1;Ƞ7>ʳmsne;E^8MjKkĊK0}h+iQ`XdY q%w 2³4u]cc`-vbKC.}pn-ZJFe2! (vWb&‘"@(*Xm䃜uE>oLg#zju]I7F 4X]m L0yL%ysG Dn4eG=\-[*iDN֧mCYI:v;`>h:IJ[_wF@|>4YaP|PVacҳaq5ylH $zA 3Tn7Zzdt(-)u1zd$&X楎hڪ?N5;gԴ.B: \G @uծ]$:lnrx r+}nnn$O͒+&fMX!;6F WCY[%%G&hw"=Bݤ1<[\I 8}3)=J-e s$[Ch#[7KeG Eڼ$2"0^Pr g_O~D3$ =h34I^ᆟU`׭jGml6b|Wx$#NE[X92O1xgHvЧK[ieqۧ~h%ى-9v'ˌg:qTmul7