JFIFC    $.' ",#(7),01444'9=82<.342C  2!!222222222222222222222222222222222222222222222222227" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?ְ}$=K *Og ֫\X ;#dg5?t7ON#v;cLϢ? 脌8+F-*9aB\RNfN=pFkԴkk>Ui4+$; pVL琁r7dM_Dc Q ÎPn@=j7' gd2G*q{2a>:fg$ ׳֔q"Hx'I+&=d(1Og~zxlԜ)kLMЋQEPIHnpzk> IqurdǸ,62&0tk9"$ 4pxǦ ⴎ.q"N88wr0r5纅Q ut^$Y/);Y㍙`0~ $Jizw*_#qCI@N3Nd Gn[ )  n,X䌟/Gjݼ##f]]if,t~uDOjFP݋{SI#HTז-ĉ#<<n6s+Bjq=gN^5Cd~yQvx"mEW_s`1=( =z]oY9_s. Դ4Q^KY1ʜ2s)fBa?q|G6k$dwzҀ մ] Mm^S +mQ -~#yJnA\.Fl/,[=ؼ8YA$aБPGil'( #uv eo[OZ^Ҵu2ly}? x\(H/#v?Ag!QK;DDBN]0e +x7kkZ4tD}G#>#DW!NG-;(' Gs8֘"y=pwnP?0AMrƱo48ka+{%ju:99Kt JcYuWoЖ޶01g\/olK G0Ϡ<@д+8є/oRk+CP.}ؑ?&I]CD ѯ[ÚMqG=j[(0N+ oY$@v즀^SAWdEy8꥾;ƥ;t4-~/g-mg!W+ͅxV4=CKv{ #ʩ x 3GjR|K^ѥuGGɓ$׊},a%@r2@@O^ApmBsF aOCuf7$ l[hP*`2k怜J$u\ o KX{'MӽvvZB֭'LHAѴX}kӶBh^=?aZ}Lr@x!!dOzc%shZybPA(AJewa=%F|RN8m[\E Nrgyu14qdgh\ҹ땎hS %vl,ZֹO$ C4][\ 5qe%nA՛TI¨L6pA7:k@|<ן$XMϞ9h91^vy8ɭ}:(C|ր:+Zl{[]`# R=,qB*n0?vor7Wid(Q@=קWOm>kXvuLٶb[ֹ+WZI$)tQ@5~)567QEu6zȊ=Euzu^Zb` nQ@ Im|uGJ( ]^ (nЅEtZ `dӭeY~^(8nUjB/cj(Y3Zʛz+Gqnvy1h'IkG4"}Ҏ_㩭 ?ͺ<CϽPXEYƝ^9uyIJ~E(Zhrne`=Q@