Mustergültig natürlich

Mit vorbildlichen Entsorgungs- und Verwertungskonzepten und durch die Reduzierung von Emissionen gilt Infineon Regensburg weltweit als ökologischer Musterbetrieb der Halbleiterfertigung.

Durch Wärmerückgewinnung vermeiden wir jährlich einige Tausend Tonnen CO2-Ausstoß und sparen so viele Kilowattstunden Energie, die einem Jahresverbrauch von mehreren Hundert Vier-Personen-Haushalten entsprechen.

Wie das gelingt? Durch Abwärme aus verschiedenen Kühlsystemen wird die kalte Außenluft im Winter vorgewärmt; zusätzlich wird Abwärme aus Drucklufterzeugung und Wärmepumpen für Heizzwecke genutzt. So decken wir rund 45 Prozent unseres Wärmebedarfs.

Mit einem erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerk erzeugen wir zudem rund 33 Prozent des Wärme- und rund 10 Prozent des Strombedarfs selbst. Damit senken wir nicht nur die Energiekosten um rund 38 Prozent, sondern sparen pro Jahr mehr als 3.500 Tonnen CO2 ein.

Auch die Wiederverwertung von Abfällen hat hohe Priorität. Eine Verwertungsquote von mehr als 90 Prozent ist in der Halbleiterbranche beispielhaft. Dank einer Methode zur Rückgewinnung von Edelmetallen aus Galvanikschlamm findet sich so mancher Schatz im Schlamm.

Der mehrfach verliehene Umweltpreis der Stadt Regensburg sowie die Bayerische Umweltmedaille bestätigen den Erfolg und die Nachhaltigkeit unseres Engagements.

Als weltweit erster Infineon-Standort ist Regensburg nach dem internationalen Standard ISO 14001 zertifiziert. In Regensburg gilt auch der Energiemanagementstandard ISO 50001, der die kontinuierliche Verbesserung der energiebezogenen Leistung gewährleistet.

Übrigens: Innovative Halbleiterlösungen von Infineon treiben zum Beispiel die Elektromobilität voran, tragen zur Ressourcenschonung bei und leisten einen wesentlichen Beitrag bei der CO2-freien Stromerzeugung.