Standortleitung

Jürgen Winterer

Leiter BE Regensburg Produktion

Erika Bauer

Personalleiterin

Jörg Recklies

Sprecher der Betriebsleitung und Leiter Frontend

Über 60 Jahre Zukunft

Arbeitnehmer: 3.000

Produktions- und Innovationsbereiche:

  • Frontend Technologies
  • Backend Segment Segment Sensor & Chipcard​
  • Backend Chip Embedding
  • Chipcard Lead Fab
  • Package Technology Innovation
  • Test and Handling Automation
1959 Gründung Siemens Werk Regensburg-West
1970 Produktions-Hochlauf mit passiven Bauelementen (Kondensatoren, Widerstände)
1965 Eröffnung neues Gebäude für MESA-Transistor Produktion
1968 Start der Produktion von MKL-Kondensatoren
1975 Fertigungsbeginn Opto-Elektronik (LED)
1976 Fertigungsbeginn von Hochspannungskaskaden TVK86 für Farbfernsehgeräte
1984 12. Oktober: Grundsteinlegung für den Fertigungsbau von höchstintegrierten Schaltungen (Megawerk)
1987 Produktion 1MEGA-DRAM Speicher-Chips
1990 Start Produktion 4MEGA-DRAM und Chipcard Module
1993 Produktion von Logik Bausteinen
1994 erstmalig Gewinn des Umweltpreises der Stadt Regensburg (des Weiteren gewonnen in den Jahren 1996, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010)
1996 Ende der Speicher-Produktion
1998 Beginn der Fertigung von Sensoren für Automotive Anwendungen im Backend
1999 Gründung der Infineon Technologies AG
2000 Umrüstung auf 200mm Silizium-Wafer
2001 Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft für Leistungshalbleiter aus Regensburg
2003 Auszeichnung: Umweltmedaille des Freistaates Bayern
2004 Errichtung der Frontend Entwicklungslinie
2006 Start der Produktion von Pass-Produktion (pre-laminates)
seit 2007 Umbau des Standortes zur Innovations-Fabrik
2009 Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft für BGA Package
2010 Gründung des Frontend-Clusters mit Regensburg, Villach, Kulim und Dresden
2010 Pilotlinie Chip Embedding Hochlauf
2010 Zertifizierung des Standortes durch Ministerium für Gesundheit
2011 Regensburg produziert auch auf 300-mm-Wafer
2012 Kooperation mit “Kinderinsel St. Markus”
2013 Auszeichnung von Infineon mit dem Exzellenzsiegel des Corporate Health Award
2014 Im Oktober feiert das Frontend 30 Jahre Mikrochipfertigung
2015 Infineon wird neben zwei anderen Teams aufgrund der Herstellung einer neuen Radartechnologie für Autos für den "Deutschen Zukunftspreis 2015" nominiert
2016 Infineon investiert in den Anbau der Halle 17
2016 Der 1 Millionste Radar-Chip wird produziert und ausgeliefert