행사 일정

  

오전 세션 (공통)

     시간 발표 주제
    10:00-10:35

전력 반도체 시장의 성장을 가져오는 새로운 변화

기존의 저전력 SMPS 시장이 포화 상태임에도 불구하고 전력 반도체의 수요가 계속 증가하고 있는 원인을 분석합니다.

    10:35-11:20

최상의 파워 효율과 신뢰성을 위한 CoolSiC™ 및 CoolGaN 전력 반도체 소개

와이드 밴드갭 전력 반도체인 CoolSiC™ 및 CoolGaN™ 제품의 특성적인 차이점을 살펴봅니다. 적합한 애플리케이션 및 토폴로지가 어떤 것이 있는지, 어느 정도의 성능 향상을 기대할 수 있는지 알아봅니다.

  

오후 세션 (공통)

     시간 발표 주제
    13:30-13:55

높은 전력 밀도를 위한 중전압-고전압 MOSFET의 혁신적인 패키지 제안

고속 스위칭에 적합한 인피니언의 최신 기술 MOSFET이 탑재된 패키지 제품을 이용하여, 텔레콤 애플리케이션에서 기생 인덕턴스를 저감하고 높은 효율을 달성하는 방법을 알아봅니다.

    13:55-14:20

출력 가변형 (USB PD) 충전기 및 어댑터를 위한 하이브리드 플라이백 컨트롤러 소개

새로운 디지털 제어기 및 고효율을 위한 ZVS/ZCS 기술을 적용한 하이브리드 플라이백 컨버터를 소개합니다.

  

오후 세션 (선택): 2가지 트랙 중 원하는 트랙을 선택해 주세요.

 

  시간 트랙1   시간 트랙2
    14:30-14:50

다중 포트 USB-C 파워 어댑터 설계를 위한 솔루션 소개

USB 타입 C 포트 및 A 포트를 포함하여, 고속 충전용 멀티 포트 어댑터 설계를 위한 PD 컨트롤러를 소개합니다.

    14:30-14:55

정적 스위칭 애플리케이션을 위한 CoolMOS™ 시리즈 소개

전력 반도체의 정적 스위칭 (static switching) 응용 분야는 무엇이며, CoolMOS™ 시리즈 제품이 기존 솔루션을 어떻게 효율적으로 대체할 수 있는지 다양한 케이스를 통해 그 가능성을 살펴봅니다.

    14:50-15:20

AC-DC 파워 어댑터 전원 공급에서 USB-C 전원 공급 방식으로 전환 가능한 EZ-PD™ BCR 솔루션 소개

기존의 배럴 커넥터 (최대 100W)나 USB Micro-B 커넥터를 장착한 전자 장치를 USB-C 커넥터를 통해 전원을 공급받는 장치로 빠르게 전환해주는 솔루션을 소개합니다.

    14:55-15:15

배터리 전원 애플리케이션을 위한 높은 전력 밀도의 모터 드라이브 솔루션 소개

폭넓은 포트폴리오를 기반으로 시장을 선도하는 인피니언의 배터리 전원 애플리케이션용 모터 드라이브 솔루션을 소개합니다.