행사 일정

 

교육이 종료되었습니다.

 

오전 세션 (공통)

     시간 발표 주제
    09:30-10:00

온라인 데모

    10:00-10:40

SiC MOSFET을 이용한 고효율 인버터 설계 솔루션

- SiC MOSFET을 이용한 고효율 인버터 설계 및 보호 기능 소개
- 최근 고효율 및 컴팩트한 사이즈로 대변되는 인버터 설계 트렌드
- 높은 효율 제품에 자주 검토되는 SiC MOSFET과 기존에 사용되는 IGBT와의 차이점 및 특장점
- SiC MOSFET을 적용하여 설계할 때 고려해야 할 기술적 부분, 특히 게이트 저항 선정 및
소자에 스트레스를 주지 않기 위한 안전 영역과 보호 기능

    10:50-11:35

인피니언 Drive IC 기능 및 특장점 & SiC MOSFET에 적합한 제품 소개

- 레벨 변환 Drive IC의 기술 비교 (SOI vs. JI)
- Drive IC의 기능 소개 (UVLO, 능동 클램프, DESAT 등)
- 인피니언 SiC MOSFET 제품군과 적합한 Drive IC 제품

 

오후 세션 (선택): 2가지 트랙 중 원하는 트랙을 선택해 주세요.

     시간 트랙1: Industrial 트랙2: Home Appliance
    13:30-14:00

온라인 데모

온라인 데모

    14:00-14:30

Megawatt 설계를 위한
재단이 가능한 고전압 솔루션

- 대용량 솔루션을 위한 사례 연구
- 현 대용량 고전압 접근에 대한 개선점
- 직병렬이 용이한 새로운 제안 솔루션의
혁신

고효율 가전을 구현하기 위한
스마트 모터 컨트롤 솔루션

- 가전 시장의 새로운 트랜드 및 전망
- 가전 제품에 필요한 고효율 인버터
구현 방안
- 최적화된 Intelligent Power Module (IPM)
응용 시 고려사항
- 모듈화된 애플리케이션 디자인 키트를
사용한 손쉬운 모터 제어 방법

    14:40-15:10

1500V 응용 분야를 위한
인피니언의 제안

- 태양광 인버터 및 에너지 저장 인버터의
사례 연구
- 1500V 애플리케이션에 대한 현재의
접근 방법
- 1500V 애플리케이션을 위한 새로운 제안과 효용성

가전용 인버터 설계 기술

- Discrete vs. Intelligent Power Module (IPM)에 대한 고려
- 고효율 가전용 인버터 설계 컨셉
- 가전용 인버터 설계 시 PCB 설계에 대한
고려 사항