인피니언 아카데미는 인피니언의 오토모티브 고객사를 대상으로 진행되는 교육 과정입니다. 현재 모든 교육은 온라인 라이브스트리밍으로 진행되고 있으며, 각 교육은 교육일 3-4주 전에 신청 페이지가 열립니다.

 

참가 신청 중인 교육

레이더의 기본 원리를 살펴보고, 레이더 설계 시 고려해야 할 RF 파라미터의 이해를 돕고, 다양한 데이터 해석 및 분석과 신호 처리에 사용되는 핵심 기초를 설명합니다.

  1. 레이더를 위한 신호 처리 기본 개념의 이해
  • 레이더 신호 처리를 위한 기본 수학 도구 설명
  • FMCW 레이더의 동작 원리

  1. FMCW 레이더 기본 이해
  • FMCW 레이더의 기본 구조
  • 레이더 설계 시 주요 RF 파라미터의 이해
  • 인피니언 레이더 MMIC 및 차량용 레이더 애플리케이션 소개

교육 신청 페이지

*교육 일정이 2023년 12월 7일(목)에서 2024년 1월 11일(목)으로 변경되었습니다.

*하반기 교육 일정은 추후 업데이트될 예정입니다. 교육 내용 및 일정은 변경될 수 있습니다.

2024 교육 일정

MOSFET 및 High-side & Low-side Switch의 기본 기능과 동작을 이해하는 과정입니다.

  • MOSFET의 기본적인 특성 및 데이터시트 값의 의미, 실제 디자인에 적용하는 방법
  • High-side & Low-side Switch의 기초 및 애플리케이션에 따른 소자 선정에 필요한 고려 사항 및 응용

인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.

  • AURIX™ 2세대 제품에서 향상된 기능 소개 및 AURIX™ 제품 사용을 위한 필수 설계 고려 사항
  • 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려 사항 및 최적화 방법
  • ISO26262 기능안전 분석을 위한 AURIX™ FMEDA 적용 방법
  • AURIX™ 제품에 내장된 자체 테스트 기능인 xBIST 기반의 스타트업 시퀀스 (startup sequence)
  • 차량 보안 기능 구현을 위한 AURIX™ HSM 보안 모듈 및 A/B SWAP 구현 방법

*본 교육은 Day-1과 Day-2로 구성되어 있습니다. Day-1과 Day-2는 각각 신청을 받고 있습니다.

 

인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.

  • AURIX™ 2세대 제품에서 향상된 기능 소개 및 AURIX™ 제품 사용을 위한 필수 설계 고려 사항
  • 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려 사항 및 최적화 방법
  • ISO26262 기능안전 분석을 위한 AURIX™ FMEDA 적용 방법
  • AURIX™ 제품에 내장된 자체 테스트 기능인 xBIST 기반의 스타트업 시퀀스 (startup sequence)
  • 차량 보안 기능 구현을 위한 AURIX™ HSM 보안 모듈 및 A/B SWAP 구현 방법

*본 교육은 Day-1과 Day-2로 구성되어 있습니다. Day-1과 Day-2는 각각 신청을 받고 있습니다.

 

  1. 임베디드 파워 IC의 전반적인 소개와 모터 타입에 따른 디바이스 선정 방법을 이해하는 과정입니다.
  • 임베디드 파워 IC의 기본적인 소개
  • 모터 타입에 따른 디바이스 선정 방법

  1. 임베디드 파워 IC를 활용한 모터 제어의 기본 원리 및 활용 방법을 이해하는 과정입니다.
  • 블록 커뮤테이션의 기본 이해와 소프트웨어 블록 다이어그램 설명
  • FOC의 기본 이해와 소프트웨어 블록 다이어그램 설명
  1. 자기 방식의 로터 위치 센서 (rotor position sensor)의 기본 원리 및 활용 방법을 이해하는 과정입니다.
  • 자기 방식의 앵글 센서 (angle sensor)의 종류와 원리의 이해
  • 앵글 센서의 출력 신호 해석 및 다양한 각도 캘리브레이션 방법 소개
  • 스트레이 필드 (stray fieild)의 내성 (immunity)과 조립 공차 (assembly tolerance)를 최대화하는 방법 소개

  1. 자기 방식의 전류 센서의 기본 원리 및 활용 방법을 이해하는 과정입니다.
  • 스트레이 필드 내성을 가진 코어리스 (coreless) 타입의 전류 센서의 기본 원리 및 장점
  • 전류 범위에 따른 다양한 전류 레일 (current rail) 설명 및 소개
  • 전류센서 설계 시 고려 사항 및 간섭을 최소화하는 캘리브레이션 방법 소개

  1. 3상 모터 게이트 드라이버 IC인 TLE918x에 대한 기본 교육입니다.
  • 인피니언 게이트 드라이버 IC의 종류 및 애플리케이션별로 적용 가능한 제품군 소개
  • TLE918X 모터 드라이브 IC의 기본 구조 및 기능

 

  1. AURIX™ 2G의 모터 제어를 위한 필수 주변장치에 대해 소개하는 과정입니다.
  • GTM 모듈을 이용하여 PWM을 생성하는 방법
  • EVADC 모듈을 이용하여 전류값을 측정하는 방법
  • AURIX™ 모터 제어 키트 소개
  1. DC 모터 드라이버
  • DC 모터용 Multiple MOSFET 드라이버 및 NovalithIC™
  • 다수의 DC 모터 구동에 적용할 수 있는 솔루션
  • 하프 브리지의 차세대 개발품 소개

 

  1. MOSFET
  • MOSFET의 스위칭 동작 및 DC 모터에서 MOSFET 손실 이해
  • Automotive PSoC™ 4 제품군 로드맵
  • Automotive PSoC™ 4 CAPSENSE™ (터치 버튼) 개요 및 시작하기
  • Automotive PSoC™ Multitouch (터치 스크린) 개요 및 시작하기
  • Automotive PSoC™ 4 HV PA (Precision Analog) 개요 및 시작하기

32-bit Arm Automotive Microcontroller인 Traveo™ 2세대 디바이스의 구조 및 기본 기능에 대해 이해하는 과정입니다.

  • TRAVEO™ T2G 아키텍처 소개
  • 저전력 설계를 위한 TRAVEO™ T2G의 구조 소개 및 이해 OTA (Over the air)를 위한 최적화 구조 이해
  • 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려 사항 및 최적화 방법
  • 내장된 GDC (Graphic display controller)의 이해 및 OTF (On the fly) 기능 이해
  • 차량 보안 기능 구현을 위한 AURIX™ HSM 보안 모듈
  • OTA를 위한 최적화 구조 이해 및 A/B SWAP 구현 방법

*본 교육은 Day-1과 Day-2로 구성되어 있습니다. Day-1과 Day-2는 각각 신청을 받고 있습니다.

32-bit Arm Automotive Microcontroller인 Traveo™ 2세대 디바이스의 구조 및 기본 기능에 대해 이해하는 과정입니다.

  • TRAVEO™ T2G 아키텍처 소개
  • 저전력 설계를 위한 TRAVEO™ T2G의 구조 소개 및 이해 OTA (Over the air)를 위한 최적화 구조 이해
  • 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려 사항 및 최적화 방법
  • 내장된 GDC (Graphic display controller)의 이해 및 OTF (On the fly) 기능 이해
  • 차량 보안 기능 구현을 위한 AURIX™ HSM 보안 모듈
  • OTA를 위한 최적화 구조 이해 및 A/B SWAP 구현 방법

*본 교육은 Day-1과 Day-2로 구성되어 있습니다. Day-1과 Day-2는 각각 신청을 받고 있습니다.

기능안전 사양으로 개발된 PMIC(TLF3558x)의 주요 기능과 애플리케이션 적용 시 필요한 고려 사항에 대해 알아봅니다.

  • TLF3558x를 이용해 설계 시 차량용 제어기의 요구 사항을 만족시키기 위한 실제 적용 방법
  • TLF3558x 하드웨어 설계 시 개발자가 기본적으로 고려해야 하는 사항
  • TLF3558x 소프트웨어 설계 시 SM 구현 방법 및 고려해야 하는 사항
  • ISO26262 기능안전 규격을 만족시키기 위한 TLF3558x의 하드웨어 및 소프트웨어의 안전 메커니즘 적용 방법
  • TLF35584 vs TLF35585

전기자동차와 전력 반도체 및 EMC 기초를 이해하는 과정입니다.

  • 전기자동차의 이해와 배터리 특성 및 관리
  • EMC 기초 이론을 바탕으로 PCB 설계시 고려사항

*본 교육은 숭실대학교 이성수 교수 & 김부균 명예교수와 함께 진행됩니다.

인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller TC2xx의 다음 세대인 AURIX™ TC3xx의 기본 기능에 대한 교육 과정입니다.

  • AURIX™ TC3xx 제품의 구조, 주변 장치 등 기본적인 기능 및 동작에 대해 이해한다.
  • AURIX™ TC3xx 제품을 이용하여 AUTOSAR MCAL Layer 기반으로 개발하는 방법 및 환경에 대해 소개한다.
  • TriBoard를 통하여 각 주변장치(GPT, ADC, CAN, PWM) 사용 방법에 대한 데모를 진행한다.

*본 교육은 국민대학교 Smart Embedded System Lab 주관으로 온라인으로 진행됩니다. 

*본 교육은  2일간 진행됩니다. 양일 모두 참석 가능하신 분만 신청이 가능합니다.

  1. OBC(On-board charger)의 기본 및 인피니언의 OBC용 고전압 파워 MOSFET (Si/SiC)을 이해하는 기본 과정입니다.
  • OBC 트렌드 및 토폴로지별로 적용 가능한 고전압 스위칭 디바이스 살펴보기
  • 인피니언 고전압 스위칭 디바이스들의 주요 특징 및 적용 시 유의점
  1. 인피니언의 IGBT 및 게이트 드라이버 IC의 데이터시트가 표시하는 내용을 이해하는 기본 과정입니다.
  • IGBT에 대한 기초 이해 및 IGBT의 스위칭 응용
  • 비절연형/절연형 게이트 드라이버의 사용 방법 – IGBT 보호 기능 (DESAT, 과전류, 과전압 검출 등)
  1. 인피니언의 전류 센서 (current sensor)의 원리 및 기능에 대한 이해를 돕기 위한 과정입니다.
  • 전류 센서의 원리 및 특징에 대한 소개
  • 전류 센서 제품군 소개 및 애플리케이션 방법에 대한 소개
  • 전류 센서 설계를 위한 시뮬레이션 툴 사용 방법 소개

  1. 인피니언의 위치 센서 (position sensor)의 기본 기능 및 자기회로 구성 시 고려해야 할 사항을 알아보는 기본 과정입니다.
  • 자기회로 설계를 위한 자기장의 기초 및 고려 사항
  • 인피니언의 위치 센서 제품군 소개 및 대표 애플리케이션 소개
  • 시뮬레이션을 통한 feasibility check 방안 소개

SEMPER™ NOR Flash와 RAM 제품들의 기능과 동작을 이해하는 과정입니다.

  • SPI NOR Flash Memory의 작동 원리 및 특성의 이해
  • 다양한 종류의 플래시 메모리 인터페이스의 이해와 디자인에 맞는 플래시 메모리 선택하기
  • SEMPER™ NOR Flash Memory 제품군 소개
  • RAM 제품들의 기본 기능과 동작의 이해
  • FOTA (SOTA)*를 위한 외부 NOR Flash Memory의 응용
    (*Firmware Over-the-air, Software Over-the-air)

인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.

  • AURIX™ 2세대 제품에서 향상된 기능 소개 및 AURIX™ 제품 사용을 위한 필수 설계 고려 사항
  • 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려 사항 및 최적화 방법
  • AURIX™ 제품에 내장된 자체 테스트 기능인 xBIST 기반의 스타트업 시퀀스 (startup sequence)
  • ISO26262 기능안전 분석을 위한 AURIX™ FMEDA 적용 방법
  • 차량 보안 기능 구현을 위한 AURIX™ HSM 보안 모듈 및 A/B SWAP 구현 방법

*본 교육은 Day-1과 Day-2로 구성되어 있습니다. Day-1과 Day-2는 각각 신청을 받고 있습니다.

인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.

  • AURIX™ 2세대 제품에서 향상된 기능 소개 및 AURIX™ 제품 사용을 위한 필수 설계 고려 사항
  • 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려 사항 및 최적화 방법
  • AURIX™ 제품에 내장된 자체 테스트 기능인 xBIST 기반의 스타트업 시퀀스 (startup sequence)
  • ISO26262 기능안전 분석을 위한 AURIX™ FMEDA 적용 방법
  • 차량 보안 기능 구현을 위한 AURIX™ HSM 보안 모듈 및 A/B SWAP 구현 방법

*본 교육은 Day-1과 Day-2로 구성되어 있습니다. Day-1과 Day-2는 각각 신청을 받고 있습니다.

차량용 배터리 및 차세대 3상 모터 드라이버의 기본 이해를 돕는 과정입니다.

  • 차량용 배터리의 특성과 시스템 구성 요소에 대한 기본 이해
  • 차세대 3상 모터 드라이버 적용 관련 CCU7 모듈 사용법
  • Center aligned mode 및 Edge aligned mode 설정 방법

인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller TC2xx의 다음 세대인 AURIX™ TC3xx의 기본 기능에 대한 교육 과정입니다.

  • AURIX™ TC3xx 제품의 구조, 주변 장치 등 기본적인 기능 및 동작에 대해 이해한다.
  • AURIX™ TC3xx 제품을 이용하여 AUTOSAR MCAL Layer 기반으로 개발하는 방법 및 환경에 대해 소개한다.
  • TriBoard를 통하여 각 주변장치(GPT, ADC, CAN, PWM) 사용 방법에 대한 데모를 진행한다.

*본 교육은 국민대학교 Smart Embedded System Lab 주관으로 온라인으로 진행됩니다. 

*본 교육은  이틀간 진행됩니다. 양일 모두 참석 가능하신 분만 신청이 가능합니다. 

SBC (System Basis Chip)와 LDO의 기본 이해를 돕는 과정입니다.

  • 다양한 System Basis Chip (SBC) 제품군의 소개 및 주요 기능 이해
  • LDO의 주요 기능 및 보호 기능에 대한 상세 설명 및 회로 설계에 필요한 고려사항