인피니언, 새로운 에지 AI 평가 키트로 머신러닝 애플리케이션 개발 가속화

2024년 7월 30일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 임베디드, 에지(Edge) AI 및 머신 러닝(ML) 시스템 디자인을 위한 포괄적인 평가 키트를 출시한다고 밝혔다. 새로운 PSoC™ 6 AI 평가 키트는 스마트 홈 및 IoT 애플리케이션 구축에 필요한 모든 툴을 제공한다. 이 솔루션은 센서 데이터 소스 옆에서 추론을 실행하여, 클라우드 중심 솔루션 아키텍처에 비해 향상된 실시간 성능과 전력 효율 등의 이점을 제공한다. 35mm x 45mm의 소형 폼팩터와 합리적인 가격, 다양한 센서 및 커넥티비티를 통합하여 현장 데이터 수집, 신속한 프로토타입 개발, 모델 평가, 솔루션 개발에 매우 적합하다.

PSoC 6 AI 평가 키트는 인피니언의 첨단 마이크로컨트롤러(MCU), 센서, 커넥티비티 포트폴리오와  인피니언 ModusToolbox™, 커스텀 ML 모델을 위한 Imagimob Studio, 기성품 소프트웨어인 Ready Models를 포함한 강력한 소프트웨어 개발 환경을 지원한다.

새로운 AI 평가 키트는 다음을 포함한다:

  • 에지 AI 모델에 적합한 하드웨어: 인피니언 PSoC 6 MCU를 기반으로 하는 평가 키트는 자동차, 산업용, 컨슈머 애플리케이션을 위한 포괄적인 구성의 XENSIV™ 포트폴리오와 와이파이, 블루투스, 블루투스 저에너지(BLE) 솔루션 등 커넥티비티 제품을 활용한 개발을 지원한다.
  • 다양한 애플리케이션을 지원하는 AI 모델과 : Imagimob Studio를 사용하면 개발자들이 빠르게 생산으로 전환할 수 있다. 이 플랫폼은 무료로 사용할 수 있으며(사용자는 제품을 출시한 후에만 새 모델에 대한 비용을 지불함), 고품질 AI 모델을 처음부터 쉽게 구축하거나 기존 모델을 최적화할 수 있다. Imagimob Ready Models는 커스텀 모델 개발을 위해 필요한 시간, 비용, 머신 러닝 노하우를 보유하지 못한 기업이라 하더라도 AI 모델을 이용할 수 있도록 한다.

 

공급

인피니언은 AI 및 ML 기반 애플리케이션을 위한 AI 평가 키트와 포괄적인 소프트웨어 환경을 제공하고 있다. 더 자세한 정보는 여기에서 볼 수 있다.