인피니언, CoolGaN™ 700V 전력 트랜지스터 제품군 출시

2024년 7월 1일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 새로운 CoolGaN™ 트랜지스터 700V G4 제품군을 출시한다고 밝혔다. 이 제품군은 최대 700V의 전압 범위를 가지고 있어 전력 변환에 매우 효율적이다. 시중의 다른 GaN 제품 대비 입력 및 출력 FoM (figures-of-merit)이 20퍼센트 더 우수한 성능을 제공하여 효율을 높이고 전력 손실을 줄이며 더욱 가성비 좋은 솔루션을 제공한다. 전기적 특성과 패키징의 조합으로 컨슈머 충전기 및 노트북 어댑터, 데이터센터 전원장치, 신재생 에너지 인버터, 배터리 스토리지 등 다양한 애플리케이션에서 최고의 성능을 보장한다.

이 제품 시리즈는 정격 전압이 700V이고 온-저항 범위가 20mΩ ~ 315mΩ인 13개의 디바이스로 구성되어 있다. 디바이스 사양이 세분화되고 PDFN, TOLL 및 TOLT를 포함한 다양한 산업 표준 패키지 옵션이 제공되므로 애플리케이션 요구 사항에 따라 RDS 저항과 패키지를 선택할 수 있다. 따라서 전기 및 열 시스템 성능을 최적화하고 가장 가성비 좋은  솔루션을 구현할 수 있다.

이들 디바이스는 빠른 턴온 및 턴오프 속도와 스위칭 손실 최소화를 특징으로 한다. 온 저항 범위는 20W~25,000W의 전력 시스템을 지원한다. 또한 업계에서 가장 높은 850V의 트랜지언트 전압을 가진 700V E-모드는 사용자 환경에서 발생하는 전압 피크와 같은 이상 현상에 대한 견고성을 높여 전체 시스템의 신뢰성을 높인다.

 

공급

TOLL, PDFN 5x6 및 8x8 패키지의 CoolGaN 트랜지스터 700V G4 제품은 공급을 시작했으며, 올해 말에는 더 다양한 RDS(on) 및 TOLT 패키지가 출시될 예정이다.

자세한 정보 보기: CoolGaN 트랜지스터