인피니언, 새로운 업계 표준을 제시하는 차세대 XENSIV™ MEMS 마이크 출시
2022년 6월 16일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 새로운 업계 표준을 제시하는 차세대 XENSIV™ MEMS 마이크 IM69D127, IM73A135, IM72D128를 출시한다고 밝혔다. 전력 모드를 선택할 수 있는 이들 MEMS 마이크는 액티브 노이즈 캔슬링(ANC)을 적용한 헤드폰, TWS 이어버드, 빔포밍 기능이 있는 회의 장비, 랩톱, 태블릿, 음성 제어 인터페이스를 갖춘 스마트 스피커 등 컨슈머 기기에 적합하다. 또한 유지 보수 관리 및 보안과 같은 산업용 애플리케이션에도 사용할 수 있다.
이들 MEMS 마이크는 최고의 정밀도와 품질로 오디오 신호를 받을 수 있도록 설계되었으며, 인피니언의 최신 밀봉 듀얼 멤브레인(Sealed Dual Membrane, SDM) MEMS 기술을 적용해서 마이크 레벨에서 높은 방진방수 성능(IP57)을 달성한다. 실링된 MEMS 디자인은 멤브레인과 백플레이트 사이로 물이나 먼지가 침투하는 것을 방지하여, MEMS 마이크에서 흔하게 발생되는 이물에 의한 물리적 막힘이나 전기적 누설 문제를 일으키지 않는다. 또한 SDM 기술을 적용한 마이크를 사용해서 최소한의 메시(mesh) 적용만으로 최고 방진방수 등급인 IP68 디바이스를 설계할 수 있다.
아날로그 마이크 IM73A135는 73dB(A)의 동급 최고의 신호대 잡음비(SNR)와 135dB SPL의 뛰어난 음향 과부하점(AOP)을 자랑한다. 디지털 마이크 IM72D128은 72dB(A)의 SNR과 128dB SPL의 AOP를 성능을 가지고 있으며, IM69D127은 매우 작은 3.60mm x 2.50mm 패키지로 비슷한 성능을 제공한다. 또한 디바이스는 높은 음압 레벨에서도 왜곡(THD)이 극히 낮다. 각 부품들은 위상 및 감도 매칭이 균일하게 되어 있으며, 낮은 FRO(저주파 롤오프)로 주파수 응답이 평탄하고, 그룹 딜레이(group delay) 시간이 매우 낮으며, 전력 모드 선택이 가능하다.
공급
XENSIV™ MEMS 마이크 IM69D127, IM73A135, IM72D128은 현재 주문할 수 있다. 추가 정보는 www.infineon.com/mems에서 볼 수 있다.