인피니언, TRENCHSTOP™ 1700V IGBT7을 적용한 EconoDUAL™ 3 모듈 출시

서울, 2022년 5월 17일 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 새로운 TRENCHSTOP™ 1700V IGBT7 칩을 표준 산업용 패키지 EconoDUAL™ 3으로 제공한다고  밝혔다. 이 새로운 칩 기술을 채택한 EconoDUAL 3 모듈은 900A 및 750A의 정격 전류를  제공하여 인버터 전력대를 높일 수 있도록 한다. 이 모듈은 풍력, 드라이브, 무효전력 발생기(SVG)를 비롯한 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있다.

이전 세대 IGBT4 칩셋을 채택한 모듈에 비해서 TRENCHSTOP IGBT7 칩 기술을 채택한 FF900R17ME7_B11은 동일한 패키지 크기로 최대 40퍼센트 더 높은 인버터 출력 전류를 가능하게 한다. 새로운 1700V IGBT7 모듈은 매우 낮은 정적 및 동적 손실을 특징으로 하여 다이오드의 정적 손실이 큰 애플리케이션에 적합하다. 또한 새로운 칩 기술은 향상된 dv/dt 제어 및 다이오드 유연성(softness)을 제공하고, 높은 DC 링크 전압으로 동작할 때 중요한 파라미터로서 우주방사선(cosmic ray)으로 인한 FIT 또한 크게 향상되었다. 이 전력 모듈의 최대 과부하 정션 온도는 175°C이다. 

동급 최상의 900A, 1700V EconoDUAL 3 모듈과 함께, 더 큰 다이오드를 사용한 750A 모듈도 제공한다. TRENCHSTOP IGBT7 칩을 채택한 새로운 EconoDUAL 3 1700V 모듈은 인버터 전력 밀도를 높이고 다양한 애플리케이션에서 뛰어난 성능을 달성한다.

 

공급

FF900R17ME7_B11, FF750R17ME7D_B11, FF225R17ME7_B11은 현재 주문을 받고 있다. 2022년 말까지 300A부터 750A까지 이르는 모듈을 추가할 예정이다. 추가 정보는 www.infineon.com/econodual3에서 볼 수 있다.