인피니언, 말레이시아 쿨림 프론트엔드 팹에 20억 유로 이상 투자
2022년 2월 21일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 와이드 밴드갭(SiC 및 GaN) 반도체 분야에서 상당한 생산 능력을 추가하여 전력 반도체 시장 리더십을 강화한다고 밝혔다. 인피니언은 말레이시아 쿨림 공장에 20억 유로 이상을 투자하여 세 번째 모듈을 건설한다. 새로운 모듈이 완공되면 SiC 및 GaN 기반 제품으로 연간 20억 유로의 추가 매출이 창출될 것이다.
인피니언은 이미 3,000개 이상의 고객사에 SiC 제품을 공급하고 있다. SiC 반도체는 실리콘 기반 솔루션에 비해 효율, 크기 및 비용 면에서 더 나은 시스템 성능을 제공하며, 산업용 전원 공급 장치, 태양광, 운송, 드라이브, 자동차 및 EV 충전 등의 애플리케이션에 적합하다. 인피니언은 2020년대 중반까지 SiC 기반 전력 반도체 10억 달러 매출을 목표로 하고 있다. GaN 시장도 2020년 4,700만 달러에서 2025년 8억 100만 달러로 크게 성장할 것으로 예상된다(CAGR: 76%, 출처: Yole – Compound Semiconductor Quarterly Market Monitor 2021년 3분기). 인피니언은 첨단 시스템 및 애플리케이션에 대한 이해와 광범위한 GaN IP 포트폴리오 및 대규모 R&D 인력을 보유하고 있다.
오는 6월에 착공해, 팹은 2024년 여름 장비 준비가 완료되어 2024년 하반기에 웨이퍼 공급을 시작할 예정이다.