인피니언의 MOTIX™ 싱글 하프 브리지 IC 제품군, 60퍼센트 작은 패키지로 47퍼센트 낮은 온 저항 달성
2022년 1월 25일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 지능형 통합 하프 브리지(half-bridge) 제품군 MOTIX™ BTN99xx(NovalithIC™+)를 출시한다고 밝혔다. BTN89xx의 후속 제품인 BTN99xx는 단일 패키지에 p-채널 상측(high-side) 및 n-채널 하측(low-side) MOSFET과 스마트 드라이버 IC를 통합하였다. 이 제품군은 사용 편의성이 뛰어나고, 첨단 보호 기능을 포함하고, 확장성이 우수하므로 다양한 자동차 애플리케이션에 이상적이다. BTN99xx는 견고한 단일 패키지에 다양한 기능을 통합하여 PCB 면적을 줄여야 하는 애플리케이션에 적합하다. 또한 우수한 신뢰성을 제공하므로 좌석 제어, 전동 트렁크와 슬라이딩 도어, 연료 펌프 등의 애플리케이션에도 적합하다.
인피니언의 오토모티브 바디 파워 총괄 사업부장인 안드레아스 돌(Andreas Doll) 부사장은 “MOTIX BTN89xx(NovalithIC+)가 시장에서 호평을 받으면서 큰 성공을 거두고 있다. 인피니언은 2015년부터 전세계 자동차 고객사들에게 5억 개 이상의 제품을 출하했다. 새로운 BTN99xx 제품군은 소형 HSOF-7 패키지로 제공되며 이전 세대에 비해 60퍼센트 작아졌다”고 말했다.
새로운 제품은 인피니언의 첨단 chip-by-chip 및 chip-on-chip 어셈블리 기술을 적용하여 견고한 패키지로 구현되었다. 인피니언의 최신 MOSFET 기술과 혁신적인 칩 박형화(thinning) 공정으로 BTN99xx의 전류 한계를 75A로 높이면서 경로 저항을 5.30mΩ(typ, @25°C)으로 47퍼센트 낮추었다. BTN99xx는 고전류 PWM 모터 드라이브를 위한 매우 작고 비용 최적화된 차별화된 솔루션이다.
BTN99xx 제품군은 BTN9970LV와 BTN9990LV로 구성되며 7mm x 8mm HSOF-7 패키지로 제공된다.
공급
BTN9970LV는 양산을 시작했으며, BTN9990LV는 2022년 2월 출시 예정이다. 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/btn99xx에서 볼 수 있다.