인피니언의 AIROC™ CCM, AWS IoT ExpressLink를 지원하여 IoT 제품 개발에 소요되는 시간과 비용 절약
2021년 12월 14일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 AWS IoT ExpressLink 표준 및 사양을 지원하는 AIROC™ IFW56810 CCM(Cloud Connectivity Manager) 솔루션을 제공한다고 밝혔다. 이 솔루션은 고객들이 산업용 센서, 가전기기, 관개 시스템, 의료 디바이스 등을 AWS(Amazon Web Services)에 쉽고 빠르게 연결할 수 있도록 한다. 또한 IoT 애플리케이션을 구현하는 초보 개발자들이 디바이스를 AWS에 보안적으로 연결하는데 필요한 복잡하고 차별화되지 않은 작업을 피할 수 있도록 한다. 따라서 개발자들은 새로운 혁신 제품을 개발하는 데에 좀 더 전념할 수 있고, 디자인에 들이는 노력을 줄여 시장 출시 기간을 단축할 수 있다. 이 CCM 솔루션은 FCC(Federal Communications Commission)의 사전인증을 취득했다.
인피니언의 소프트웨어 및 에코시스템 부사장인 롭 코넌트(Rob Conant)는 “통상적으로 디바이스를 클라우드에 연결하는 것은 개발자가 와이파이, 임베디드 시스템, 안테나 설계 및 클라우드 구성에 대한 광범위한 기술 역량을 보유하여 복잡한 코드를 생성해야 하는 어렵고 시간 소모적인 프로세스였다. 그런데 이 새로운 플러그-앤-플레이 솔루션을 사용하면 엔지니어들이 대량의 디바이스를 AWS에 쉽고, 빠르고, 보안적으로 연결할 수 있다. AWS와 협력해서 엔지니어들이 제품을 빠르게 개발하고 남보다 빠르게 출시하여 새로운 수익원을 창출하도록 돕게 되었다”라고 말했다.
AIROC CCM(Cloud Connectivity Manager)의 특징:
- 개발자들이 “connect”와 “send” 같은 간단한 구성 명령을 사용해서 수 주가 아니라 수 시간 내에 AWS로 연결을 구축하고 데이터 스트리밍 시작
- OEM이 다량의 코드 병합이나 구현에 관한 전문 지식 없이 자사 제품을 손쉽게 IoT 디바이스로 변환
- 원래의 애플리케이션 소프트웨어를 유지하고 비싼 설계 변경 없이 다양한 디바이스를 AWS로 연결할 수 있는 유연성 제공
- OTA(over the air) 업그레이드를 통한 소프트웨어 업그레이드가 가능하고 호스트 OTA 업그레이드를 지원하여 현재 및 미래의 보안 보장
- 와이파이를 통해서 클라우드와 데이터를 안전하게 주고받는 바로 사용 가능한 솔루션을 제공하므로 대규모 디바이스의 보안과 건전성 유지
- CIRRENT™ Cloud ID를 지원하므로 각 디바이스에 고유 ID를 부여하고 보안 하드웨어 소자로 저장 가능
AIROC 무선 커넥티비티 제품
인피니언의 AIROC 무선 제품은 Wi-Fi®, Bluetooth®, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi 및 Bluetooth 콤보 제품을 포함하며, 현재까지 10억 개 이상이 출하되어 IoT 솔루션에서 핵심적 역할을 한다. 광범위한 포트폴리오는 신뢰성 높은 고성능 초저전력 제품을 포함한다.
AIROC 제품은 안드로이드, 리눅스, RTOS 플랫폼 전반에 걸쳐 공통 소프트웨어 프레임워크를 활용하며 인피니언 ModusToolbox™ 소프트웨어와 툴을 포함하므로 개발자들이 시간과 비용을 절약하면서 고품질의 차별화된 제품을 개발할 수 있다.
AIROC CCM과 AWS IoT ExpressLink에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/AIROCIFW56810에서 볼 수 있다.