인피니언, 높은 스위칭 주파수 애플리케이션을 위한 OptiMOS™ 6 100V 제품 출시

2021년 11월 23일, 서울 - 최신 스위치 모드 전원 장치(SMPS)와 배터리 구동 애플리케이션에는 더 높은 효율과 신뢰성 향상이 요구된다. 이러한 추세에 대응하기 위해 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 새로운 전력 MOSFET 기술이 적용된 OptiMOS™ 6 100V 제품을 출시한다고 밝혔다. 새로운 기술은 전하(스위칭)와 온-상태 저항(전도)에 따라 손실이 발생하는 텔레콤이나 태양광같이 높은 스위칭 주파수 애플리케이션에 최적화되었다. 그뿐만 아니라 동급 최고의 RDS(on)과 더 넓은 SOA(안전 동작 구간)를 제공하여 배터리 구동 애플리케이션(BPA)배터리 관리 시스템(BMS)에도 매우 적합하다.

새로운 디자인 콘셉트를 적용한 OptiMOS 6 100V 제품군은 향상된 RDS(on)과 업계 최고의 성능 지수(FOM)를 제공한다. 매우 낮은 온-상태 저항과  뛰어난 스위칭 성능을 결합한 OptiMOS 6는 열 설계를 수월하게 하고 병렬연결을 줄여, 뛰어난 효율, 향상된 전력 밀도, 시스템 비용 절감 및 수명 연장을 달성한다.

특히 텔레콤 시장에서 OptiMOS 6는 최신 OptiMOS 5 대비 18퍼센트 낮은 RDS(on)과 30퍼센트 이상 향상된 FOM(RDS(on) x Qg 및 Qgd)을 달성하여 업계의 새로운 기준을 제시한다. 600W –(36~60)V 대 12V ZVS 벅-부스트 컨버터에 SuperSO8 패키지(2.2mΩ)의 OptiMOS 6을 사용하면 OptiMOS 5 BSC027N10NS5(2.7mΩ) 보다 전체 부하 범위에 걸쳐서 1퍼센트 더 높은 효율을 달성할 수 있다. 그 결과 향상된 전하와 RDS(on)으로 전력 손실을 7W 줄이고 최대 15퍼센트까지 더 높은 전력 밀도가 가능하다. 무엇보다도 이들 100V 신제품은 전도 손실과 스위칭 손실을 낮추고 부품 병렬화의 필요성을 최소화한다.

 

공급

OptiMOS 6 100V 제품은 SuperSO8 5x6 및 PQFN 3.3x3.3 패키지로 다양한 RDS(on) 구성과 업계에서 가장 우수한 가격대 성능비로 제공되며, 현재 공급을 시작했다. 이들 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/optimos-6-100V에서 볼 수 있다.