인피니언, IGBT7을 채택한 1200V EconoDUAL™ 3 포트폴리오 확대
2021년 9월 15일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 TRENCHSTOP™ IGBT7 칩을 채택한 EconoDUAL™ 3 포트폴리오가 300A부터 최대 900A에 이르는 다양한 구성의 전류 정격을 제공한다고 밝혔다. 유연성을 높이고 향상된 전력 밀도와 성능을 제공하는 이들 제품은 태양광, 드라이브 애플리케이션, 상업용/건설용/농업용 차량 (CAV)과 무정정 전원장치 (UPS) 인버터에 적합하다.
TRENCHSTOP IGBT7 칩을 채택한 EconoDUAL 3 제품은 새로운 마이크로 패턴 트렌치 기술을 적용함으로써 IGBT4 칩셋을 채택한 모듈 제품에 비해서 훨씬 더 낮은 도통 손실로 동작한다. 또한 동일한 칩 면적으로 온상태 (on-state) 전압이 30퍼센트까지 낮다. 따라서 통상적으로 중간 스위칭 주파수로 동작하는 산업용 드라이브 애플리케이션에서 손실을 크게 감소시킨다. 또한 발진 특성과 IGBT 제어를 향상시켰으며, 과부하 시 정션 온도가 175°C까지 동작 가능하다.
새로운 칩 규격은 모듈 레이아웃 최적화를 가능하게 하여 스위칭 손실을 낮춘다. 결과적으로 600A 모듈의 스위칭 손실이 이전 세대 모듈 대비 최대 24퍼센트까지 감소하였다. 이는 애플리케이션에 더 높은 스위칭 주파수를 사용하여 설계를 간소화할 수 있도록 한다. 또한 모든 기능을 동일한 풋프린트로 구현하여 기존의 인버터 시스템 디자인을 손쉽게 업그레이드할 수 있다. 750A와 900A로까지 전류 정격을 확장함으로써 EconoDUAL 3 패키지로 더 높은 인버터 전력대를 취급할 수 있게 되었다. PressFIT 하우징은 빠르고 경제적인 어셈블리를 가능하게 한다.
공급
1200V TRENCHSTOP IGBT7 EconoDUAL™ 3 제품은 현재 주문 가능하다. TIM을 적용한 제품도 조만간 공급 예정이다. 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/econodual3와 www.infineon.com/igbt7에서 볼 수 있다.