인피니언, 산업용 범용 모터 드라이브를 위한 22kW 레퍼런스 디자인 출시

2021년 9월 6일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 시장 출시 시간을 크게 단축하는 사전 테스트를 거친 산업용 레퍼런스 디자인을 출시한다고 밝혔다. 이 레퍼런스 디자인은 22kW의 정격 전력을 제공하고 380~480V 3상 그리드에서 직접 동작할 수 있는 범용 모터 드라이브이다. 맞춤화를 위해 레퍼런스 디자인을 완전히 재사용할 수 있으며, 고객은 실제 동작 조건에서 인피니언 제품을 평가할 수 있다. 적합한 애플리케이션은 펌프, 팬, 컴프레서 및 컨베이어 벨트 등이다.

새로운 레퍼런스 디자인은 인피니언의 최신 기술을 하나의 시스템에 결합했다. 여기에는 고전류 및 고전력 밀도를 위한 EasyPIM™ 3B IGBT7 모듈 FP100R12W3T7_B11, 최적의 EMI 성능과 저전력 손실을 달성하는 EiceDRIVER™ 컴팩트 1ED3131MC12H 및 최소 전력 손실로 고전류를 측정하는 XENSIV™ 전류 센서 TLI4971-A120T5가 포함된다. 1700V 차단 전압의 CoolSiC™ MOSFET IMBF170R1K0M1이 보조 전원 공급장치의 중심 부분이다. 또한 시스템은 제어용 XMC4800 및 통신용 XMC4300 마이크로컨트롤러 2개를 포함하며 모터 제어를 위한 소프트웨어 패키지가 사전 설치되어 있다. 이러한 조합으로 하나의 디자인으로 이들 제품을 평가하고 제품간 상호작용을 판단할 수 있다.

모듈식 접근방법을 완벽하게 구현하기 위한 옵션으로 시스템을 모든 전자 부품과 냉각 시스템을 감싸는 3D 인쇄 하우징과 함께 사용할 수 있다. 하우징에는 현재 동작 조건을 보여주는 터치스크린과 외부 연결을 위한 이더캣 및 USB 인터페이스가 포함되어 있다.

 

공급

레퍼런스 디자인 REF-22K-GPD-INV-EASY3B는 지금 주문할 수 있다. 보다 자세한 내용과 전체 디자인 패키지는 www.infineon.com/gpddrive에서 확인할 수 있다.