인피니언, 시스템 신뢰성을 향상시키는 TO-247-3-HCC 패키지 TRENCHSTOP™ 5 WR6 제품군 출시

2021년 7월 6일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 새로운 650V TRENCHSTOP™ 5 WR6 제품군을 출시한다고 밝혔다. 이 제품군은 TO-247-3-HCC 패키지를 적용하고 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A 전류 정격의 다양한 제품을 제공한다. 650V TRENCHSTOP™ 5 WR6 제품군은 인피니언의 이전 세대 제품인 TRENCHSTOP 5 WR5와 HighSpeed 3 (H3) 제품뿐만 아니라 경쟁사 제품까지 쉽게 대체할 수 있으며, 가정용 및 상업용 에어컨 시스템과 용접 애플리케이션의 PFC에 적합하다.

TRENCHSTOP 5 WR6 스위치는 매우 낮은 전도 손실 (25°C에서 30A, 1.45V)과 최저 스위칭 손실 (175°C에서 30A, 1.55mJ)을 제공하고, 1.45V의 매우 낮은 포화 전압 (VCE(sat)), 모노리딕으로 통합한 다이오드와 애플리케이션에 최적화된 순방향 전압을 특징으로 한다. 따라서 동급 최상의 성능을 달성하고 BOM 비용을 낮춘다. 또한 이들 제품은 이전 세대인 TRENCHSTOP 5 WR5 시리즈의 성능 우위를 그대로 물려받고 있다.

WR6 제품군의 새로운 TO-247-3-HCC 패키지는 연면거리와 공간거리를 늘림으로써 절연 전압 정격을 향상시킨다. 이는 에어컨 실외기에 흔히 발생하는 오염과 습기에 대해 견고한 시스템을 설계할 수 있도록 한다. 또한 TRENCHSTOP 5 WR6 제품군은 고장률이 낮아 총 소유비용을 줄이고 애플리케이션이 더 높은 스위칭 주파수로 동작할 수 있도록 한다.

 

공급

TRENCHSTOP 5 WR6 디스크리트 제품군은 현재 주문 가능하다. 추가 정보는 www.infineon.com/wr6에서 볼 수 있다.