인피니언, 로터리 냉장고 컴프레서 드라이브의 효율적 제어를 위한 레퍼런스 보드 출시

2021년 5월 7일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 로터리 냉장고 컴프레서를 위한 2개의 레퍼런스 보드를 출시한다고 밝혔다. 저전력 컴프레서 용 턴키 솔루션인 이들 보드를 이용해서 고객들은 최종 양산 애플리케이션 보드를 쉽고 빠르게 개발할 수 있다. 레퍼런스 보드 디자인은 시스템 테스트를 거쳤으므로 개발자들은 자체 시스템 개발 시간을 크게 단축할 수 있다.

REF_Fridge_D11T_MOS는 바로 사용 가능한 3상 인버터로 iMOTION™ 스마트 드라이버 IMD111T-6F040과 600V CoolMOS™ PFD7 수퍼정션 MOSFET IPN60R1K0PFD7S를 포함한다. 보드는 LQFP-40 패키지에 즉시 사용 가능한 FOC 모터 제어 알고리즘과 600V 위상 게이트 드라이버를 결합한 iMOTION™ 스마트 드라이버 기반의 사용하기 쉬운 전력 스테이지를 제공한다. 디스크리트 CoolMOS™ 수퍼정션 MOSFET은 극히 낮은 Qrr, ESD 보호, 컴팩트한 SOT-223 SMD 패키지를 특징으로 한다. 이 보드는 iMOTION Link를 통해 쉽게 인터페이스할 수 있으며 컴팩트한 디자인과 최고의 경부하 효율을 구현한다.

또 다른 레퍼런스 디자인 REF_Fridge_C101T_IM231은 집적도를 높이고 풋프린트를 축소하고자 하는 고객들에게 적합하다. 이 보드는 디지털 모터 제어 IC (iMOTION) IMC101T-T038과 6A 600V IGBT 기반의 3상 CIPOS™ Micro 지능형 전력 모듈을 결합하였다. 이 조합은  저전력 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 완전한 기능의 컴팩트한 인버터 솔루션으로, BOM과 PCB 크기를 줄이고 신뢰성을 향상시킨다.

 

공급

REF_Fridge_C101T_IM231과 REF_Fridge_D11T_MOS 레퍼런스 보드는 현재 공급을 시작했다. 추가 정보는 www.infineon.com/ref_d11t_mos, www.infineon.com/ref_fridge_c101t_im231에서 볼 수 있다.