인피니언, 높은 전류와 낮은 온 상태 손실의 용접용 다이오드 출시
2021년 4월 6일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 중간 주파수 저항 용접과 고전류 정류기 애플리케이션에 적합하도록 설계된 새로운 세대의 전력 다이오드를 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 높은 순방향 전류, 낮은 전도 손실, 높은 파워 사이클링 용량에 대한 요구를 충족하며, 수명동안 최상의 성능을 제공하여 유지보수를 줄인다. 주요 애플리케이션은 자동차 분야의 스폿 용접 (spot welding), 저전압 전기분해 및 서지 보호 등이다.
새로운 용접용 다이오드 제품군은 업계에서 가장 높은 파워 사이클링 용량을 제공한다. 기존 제품 대비 온(on) 상태 전압이 낮아 10~15퍼센트 더 높은 전류를 허용한다. 따라서 고객들은 더 긴 수명과 애플리케이션의 증가된 전류 중에서 선택할 수 있다. 이들 전력 다이오드는 다양한 새로운 기능을 포함하며 완전한 기계적 호환성을 제공하므로 기존 디자인에서 다이오드를 바로 교체해서 성능을 향상시킬 수 있다.
공급
새로운 전력 다이오드 제품은 38mm, 46mm, 56mm, 65mm 직경의 표준 규격에 600V 블로킹 전압으로 제공된다 (38DN06B02, 46DN06B02, 56DN06B02, 65DN06B02). 추가 정보는 www.infineon.com/welding-diodes에서 볼 수 있다.