인피니언, 광범위한 애플리케이션을 지원하는 StrongIRFET™ 2 전력 MOSFET 80V 및 100V 제품 출시
2021년 3월 18일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 80V 및 100V의 차세대 전력 MOSFET 기술인 StrongIRFET™ 2를 출시한다고 밝혔다. 낮은 스위칭 주파수와 높은 스위칭 주파수 모두에 최적화되어, 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있어 설계 유연성이 뛰어나다. SMPS, 모터 드라이브, 배터리로 구동되는 공구, 배터리 관리, UPS, 경전기차 (LEV) 등의 애플리케이션에 적합하다.
새로운 StrongIRFET 기술은 이전 세대와 비교해서 RDS(on)이 40퍼센트 향상되고 Qg가 50퍼센트 이상 낮으므로, 더 높은 전력 효율로 전반적인 시스템 성능을 향상시킨다. 높아진 전류 정격은 전류 전달 능력을 높이므로 병렬로 여러개의 디바이스를 사용할 필요가 없다. 따라서 BOM 비용을 줄이고 보드 공간을 절약한다.
공급
새로운 StrongIRFET 2 제품은 TO-220 패키지로 제공되며, 현재 주문 가능하다. 80V 및 100V로 다양한 RDS(on) 구성으로 제공된다. 앞으로 TO-220 FullPAK, D2PAK, D2PAK 7핀, DPAK을 비롯한 다수의 패키지를 추가할 예정이다. 추가 정보는 www.infineon.com/strongirfet2에서 볼 수 있다.