인피니언, 3상 게이트 드라이버를 통합한 iMOTION™ SmartDriver IMD110 시리즈 출시
2021년 2월 23일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 IMD110 SmartDriver 시리즈를 출시한다고 밝혔다. 새로운 스마트 모터 컨트롤러 제품군은 컴팩트한 패키지에 iMOTION™ MCE (Motion Control Engine, 모션 제어 엔진)와 3상 게이트 드라이버를 통합했다. 이 게이트 드라이버는 고유의 SOI (silicon-on-insulator) 기술을 기반으로 하며, 가변속 드라이브의 다양한 MOSFET과 IGBT를 구동할 수 있다. 이 제품군은 최신 MCE 2.0을 사용하여 바로 사용 가능한 모터 제어와 선택적인 PFC 제어를 제공한다. 모터 제어에 MCE를 적용하면, 고객들은 시스템 설계에 더 집중할 수 있다. 주요 애플리케이션은 가전기기와 팬과 펌프에 사용되는 모터이다.
인피니언의 검증된 MCE 2.0은 센서리스 또는 홀센서 기반 모터 인버터에서 고효율 FOC (field-oriented control)를 가능하게 한다. SOI 게이트 드라이버의 넓은 동작 전압은 배터리 및 메인 전원으로 구동되는 모터에 적합하며 높은 수준의 견고성과 신뢰성을 달성한다. 통합된 전압 레귤레이터는 다양한 전원 공급 방식을 가능하게 하고 BOM (bill of materials)을 줄이도록 한다. IMD110 디바이스는 UL/IEC 60730 (Class B)에서 정의하고 있는 기능안전 요건을 충족한다.
공급
IMD110 시리즈는 PFC 제어가능 제품과 제외한 제품들을 포함한다. LQFP-40 패키지를 채택한 제품들은 양산을 시작했으며, LQFP-48 패키지와 핀 호환이 가능하다. iMOTION 모듈러 애플리케이션 디자인 키트 (MADK)를 위한 2종의 새로운 제어 보드를 사용해서 모터 드라이브 인버터 성능을 빠르게 확인할 수 있다. MADK는 모듈러 방식의 유연한 개발 플랫폼으로 최대 1kW의 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 다양한 제어 및 전력 보드 옵션을 제공한다. 자세한 정보는 www.infineon.com/iMOTION, www.infineon.com/IMD110, www.infineon.com/MADK에서 볼 수 있다.