인피니언, 인에이블 기능과 열 패드를 통합한 24V 듀얼-채널 하측 EiceDRIVER™ 출시
2021년 2월 2일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 열 패드를 통합한 새로운 24V 듀얼-채널 하측 (low side) 게이트 드라이버를 출시한다고 밝혔다. 이 게이트 드라이버는 높은 스위칭 주파수와 최고 피크 출력 전류로 동작할 수 있으며, 인에이블 (EN) 기능을 포함한다. 따라서 PFC, 동기 정류 등 높은 스위칭 주파수로 동작하는 애플리케이션 뿐만 아니라 병렬 MOSFET 애플리케이션 및 고전류 IGBT 모듈 용 트랜스포머 드라이버나 버퍼 드라이버에 적합하다.
EiceDRIVER 2ED24427N01F는 10A 소스 및 싱크 전류 구동, 저전압 록아웃 (UVLO) 보호와 로직 레벨 인에이블 제어 기능을 포함한 대칭 출력 스테이지를 제공한다. 이 게이트 드라이버는 열효율이 높은 노출 패드를 적용한 DSO-8 패키지로 제공된다. 55ns 전달 지연과 채널당 450mΩ (최대) 소스 및 싱크 온 (on) 저항은 높은 스위칭 주파수를 가능하게 하고 전력 트랜지스터의 스위칭 손실을 낮춘다.
통합된 열 패드는 매우 낮은 열 저항을 제공하여 고전류 조건이나 높은 스위칭 주파수에서 낮은 온도로 안정적으로 동작하도록 한다. 2ED24427N01F는 산업용 온도 범위 (150℃)로 동작한다.
공급
EiceDRIVER 2ED24427N01F는 현재 주문 가능하며, 열 패드를 적용한 산업 표준 DSO-8 (SOIC-8) 패키지로 제공되고 2kV HBM ESD 등급이다. 제품에 관한 추가 정보는 하측 드라이버 제품 페이지에서 볼 수 있다.