인피니언, JAVA Card™ 기반의 비접촉 다중 애플리케이션 ID 솔루션을 지원하는 SECORA™ ID X 출시
2020년 11월 24일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 비접촉 전자 신분증 (eID) 용으로 통합이 쉬운 보안 솔루션을 제공한다고 밝혔다. 새로운 플래그쉽 제품인 SECORA™ ID X는 고도로 보안적이면서 범용성이 뛰어난 정부 ID 솔루션을 지원한다. 450kB에 이르는 대용량 사용자 메모리를 제공하여 신분증 기능만 있는 것에서부터 신분증, 디지털 서명, 보안 웹 접속 기능을 결합한 다기능 카드에 이르기까지 다양한 eID 제품을 설계할 수 있도록 한다.
국가마다 맞춤화된 ID 솔루션을 쉽고 빠르게 구현할 수 있도록 인피니언은 모든 필요한 툴을 포함하는 SECORA ID X 개방형 플랫폼을 제공한다. 칩과 운영체제는 Common Criteria EAL 6+에 따라 인증되어 전자정부 애플리케이션의 가장 높은 보안 요건을 충족한다. SECORA ID X는 다중 애플리케이션과 국가별 맞춤화가 가능할 뿐만 아니라 현장에서 신분증 소유자가 카드를 활성화할 수 있도록 한다. 이것은 전자정부 애플리케이션의 사용과 편의성을 향상시킬 것이다.
인피니언의 SECORA ID 플랫폼의 모든 제품은 칩, 운영 소프트웨어, 애플릿을 포함하여 새로운 ID 제품과 솔루션을 빠르게 개발하고 출시할 수 있도록 한다. Java Card™ 표준 v3.0.5 소프트웨어를 기반으로 하며 신분증 개인화를 위한 다수의 애플릿을 제공한다. 스마트 카드 제작을 위해서는 CoM (Coil-on-Module) 같은 혁신적인 칩 패키징이 여전히 중요하며, 비접촉 카드 수가 점점 늘어나면서 비접촉 기능이 중요해지고 있다.
인피니언은 비접촉 결제 및 ID 솔루션을 선도하는 회사로 오스트리아 그라츠에 비접촉 기술 역량 센터를 두고 있다. 세계 인구의 75퍼센트 이상에 해당되는 200개 이상의 정부 ID 프로젝트에 인피니언의 보안 솔루션이 사용되고 있다.
공급
SECORA ID X는 cryptovision의 ePasslet Suite와 함께 제공된다. ePasslet Suite는 모듈러 디자인으로 3가지 에디션을 제공하여 애플리케이션의 필요에 따라서 맞춤화할 수 있도록 한다. 국가 eID 애플리케이션 용으로 디지털 서명 기능을 포함하고 ePasslet Suite를 사용한 첫 번째 솔루션의 샘플 공급을 시작했다. 제품에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/secora-id에서 볼 수 있다.