인피니언, 공진 토폴로지에 최적화된 650V CoolMOS™ CFD7 제품 출시
2020년 10월 21일, 서울 - 산업용 애플리케이션의 SMPS 디자인에 더 높은 버스 전압과 고효율, 고전력밀도가 요구되고 있다. 이러한 요구를 충족하기 위해서는 650V 항복 전압의 전력 디바이스가 필요하다. 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 텔레콤, 서버, 태양광, 오프 보드 EV 충전 같은 소프트 스위칭 애플리케이션의 공진 토폴로지에 적합한 650V CoolMOS™ CFD7 제품군을 출시했다고 밝혔다.
이들 650V 제품은 LLC 및 제로 전압 스위칭 위상 편이 풀 브리지 토폴로지에 적합하며, 이전 세대 대비 다수의 이점을 제공한다. 50V의 항복 전압을 추가하고, 고속 바디 다이오드를 통합하고, 향상된 스위칭 성능을 달성하여 최신 디자인의 요구를 충족한다. 또한 역 회복 전하가 극히 낮고 열 동작이 우수하다.
650V CoolMOS CFD7 제품군은 스위칭 손실과 과열에 대한 RDS(on) 종속성이 크게 감소하였으며 하드 정류 견고성이 매우 우수하다. 또한 게이트 전하(Qg)가 향상되고 고속 스위칭을 달성하여 전체 부하 범위에서 효율을 높인다. 650V CoolMOS CFD7는 SMPS 애플리케이션에서 경쟁 디바이스 대비 뛰어난 경부하 효율 및 향상된 풀 부하 효율을 제공한다. 동급 최상의 RDS(on)으로 고객들은 SMPS의 전력 밀도를 높이고 비용을 낮출 수 있다.
공급
650V CoolMOS CFD7은 TO-220, TO-247, TO-247 4핀 패키지로 제공되며, 현재 주문 가능하다. 추가 정보는 www.infineon.com/650V-CFD7에서 볼 수 있다.