인피니언, TO-247 패키지를 적용한 TRENCHSTOP™ IGBT7 출시
2020년 10월 15일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 EconoDUAL과 Easy 패키지에 이어서 디스크리트 패키지를 적용한 TRENCHSTOP IGBT7 제품을 출시했다. 650V 항복 전압의 TO-247 패키지로 제공되며 20A, 30A, 40A, 50A, 75A 전류 정격으로 구성된다. 쉽게 이전 세대 기술을 대체하고 병렬화 할 수 있는 IGBT7 제품은 산업용 모터 드라이브, PFC (역률 보정), 태양광, 무정전 전원장치 (UPS) 등의 애플리케이션에 적합하다.
새로운 마이크로패턴 트렌치 기술 기반의 TRENCHSTOP IGBT7 칩은 훨씬 낮은 정적 손실로 동작한다. 동일한 전류로 온-상태 전압을 10퍼센트까지 낮추어 중간 스위칭 주파수로 동작하는 산업용 드라이브 애플리케이션에서 손실을 크게 줄인다. IGBT7 기술은 포화 전압 (VCE(sat))이 매우 낮고 이미터 제어 7세대 (EC7) 다이오드를 통합하여, 150mV 더 낮은 순방향 전압 (VF) 강하와 향상된 역복구를 제공한다.
650V TRENCHSTOP IGBT7 제품은 제어 능력이 뛰어나고 EMI 성능이 우수하며, 애플리케이션에 적합한 최적의 dv/dt와 스위칭 손실을 제공하도록 쉽게 조정할 수 있다. 애플리케이션에 필요한 단락 회로 견고성을 제공할 뿐만 아니라, JEDEC 표준에 따른 HV-H3TRB (고전압 고습 고온 역 바이어스) 테스트를 통과하여 산업용 애플리케이션에 흔한 습도가 높은 환경에서 견고성을 입증하였다.
공급
디스크리트 650V TRENCHSTOP IGBT7 제품은 현재 공급을 시작했다. 추가 정보는 https://www.infineon.com/igbt7에서 볼 수 있다.