인피니언, 서보 드라이브를 위한 실리콘 카바이드 MADK 보드 제공
2020년 9월 9일, 서울 - 전력 반도체 시장에서 모터 드라이브는 큰 부분을 차지한다. 인피니언 테크놀로지스 (코리아 대표이사 이승수)는 빠른 모터 설계를 지원하기 위해 CoolSiC™ MOSFET MADK (modular application design kit) 보드를 제공한다고 밝혔다. 최대 7.5kW 모터 용 MADK EVAL-M5-IMZ120R-SIC 평가 보드는 서보 드라이브 애플리케이션을 위한 3상 인버터 보드이다. 인피니언은 웹사이트에서 회로도 (PDF), 부품 (엑셀), 레이아웃 (Gerber) 및 설계 패키지 (Altium)를 포함하는 다운로드 패키지를 제공한다. 그러면 보드를 레퍼런스 디자인으로 사용해서 설계 작업을 빠르게 할 수 있다.
서보 드라이브 애플리케이션에서 실리콘 카바이드는 반도체 전력 손실을 80퍼센트까지 줄인다. 그러면 냉각팬을 제거할 수 있어 드라이브 유지보수가 필요 없게 된다. 또한 모터와 드라이브를 통합할 수 있어 복잡한 케이블을 줄이고 인버터 캐비닛을 여유 있게 만들 수 있다. 평가 보드는 CoolSiC™ MOSFET 1200V 제품 (IMW120R045M1)과 EiceDRIVER™ 1200V 절연형 게이트 드라이버 (1EDI20H12AH)를 사용해서 설계하는 고객들을 지원하기 위한 것이다. IMW120R045M1는 45mΩ 정격 온-상태 저항에서 블로킹 전압이 1200V이며, 보드는 3핀 및 4핀 TO247 패키지의 모든 CoolSiC™ MOSFET을 지원한다.
평가 보드는 3상 정류기 EMI 필터, 전류 센서, 보호 기능, 열 관리와 방열판을 포함한다. 테스트 패드를 통해 모든 아날로그 및 제어 신호를 쉽게 액세스할 수 있으며, 정밀한 측정을 위해서 신호는 전원 부분과 분리된다. 모든 제어 신호를 위한 32핀 인터페이스 커넥터를 제공하며, M5 커넥터로 컨트롤러 보드 XMC DriveCard 4400 (KIT_XMC4400_DC_V1)을 연결할 수 있다. 이 평가 보드와 제어 보드를 결합하면 적은 노력으로 짧은 시간에 모터를 설계할 수 있다.
공급
EVAL-M5-IMZ120R-SIC 평가 보드는 현재 공급을 시작했다. 평가 보드와 전체 설계 패키지에 관한 추가 정보는 https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval-m5-imz120r-sic/에서 볼 수 있다.